Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

TSD-M 6NM - Wkrętak dynamometryczny
1212226

Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 ‑ 6 Nm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wkrętaki dynamometryczne TSD-M... można ustawić łatwo na wymagany moment dokręcenia 3,0 Nm ... 6,0 Nm
Wkrętak dynamometryczny z szybkozłączką sześciokątną
Niezwykle precyzyjny, precyzyjnie regulowany wkrętak dynamometryczny wg EN ISO 6789