SF-ASD 21
-
Wkrętak akumulatorowy
1212532
Wkrętak akumulatorowy z akumulatorem, ruch w prawo/lewo, 21-stopniowe sprzęgło, do 600 obr./min, uchwyt szybkomocujący do trzpieni sześciokątnych 6,3 mm, regulowany moment obrotowy 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Urządzenie dynamometryczne |
| Rodzaj opakowania | zapakowany w karton |
| Napięcie akumulatora | 3,6 V |
| Właściwość produktu | Wkrętak akumulatorowy z przekładnią dwubiegową i ruchem w prawo/lewo |
| 21-stopniowe sprzęgło ze stopniem wiercenia do 600 obr./min |
| Pobór mocy | 5,4 W |
| Napięcie znamionowe UN | 3,6 V DC |
| Akumulator | |
| Napięcie akumulatora | 3,60 V DC |
| Pojemność akumulatora | 1,90 Ah |
| zakres momentu obrotowego | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
| Końcówka | 6,3 mm |
| Szerokość | 44 mm |
| Wysokość | 165 mm |
| Długość | 277 mm |
| Numer artykułu | 1212532 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BH3243 |
| Klucz produktu | BH3243 |
| GTIN | 4046356589673 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 765,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 742,8 g |
| Numer taryfy celnej | 84672920 |
| Kraj pochodzenia | JP |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 29,801 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - ładowarka 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU - Moduł akumulatorowy 1914966
-
SF-UBH - Wkładka adaptująca 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Wkładka śruby 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Wkładka śruby 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Wkładka śruby 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Wkładka śruby 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Wkładka śruby 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Wkładka śruby 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Wkładka śruby 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Wkładka śruby 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Wkładka śruby 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Wkładka śruby 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Wkładka śruby 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Wkładka śruby 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Wkładka śruby 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Wkładka śruby 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Wkładka śruby 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Wkładka śruby 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Wkładka śruby 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Wkładka śruby 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Wkładka śruby 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Wkładka śruby 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Wkładka śruby 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Wkładka śruby 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Wkładka śruby 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Wkładka śruby 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Wkładka śruby 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Wkładka śruby 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Wkładka śruby 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Wkładka śruby 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Wkładka śruby 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Wkładka śruby 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Wkładka śruby 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Wkładka śruby 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Wkładka śruby 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Wkładka śruby 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Wkładka śruby 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Wkładka śruby 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Wkładka śruby 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Wkładka śruby 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Wkładka śruby 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Wkładka śruby 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Wkładka śruby 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Wkładka śruby 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Wkładka śruby 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Wkładka śruby 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Wkładka śruby 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby 1208911
Korzyści
Wkrętak akumulatorowy z przekładnią dwubiegową, prawoskręt/lewoskręt i 21-stopniowe sprzęgło ze stopniem wiercenia do 600 obr./min
Regulacja od 0,3 ... 4,4 Nm
Wbudowana dioda LED zapewnia oświetlenie miejsca pracy
Z opcjonalnie zatrzaskiwaną osłoną ochronną przed niezamierzonym przestawianiem momentów obrotowych
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław