Szczypce wielofunkcyjne, 7 funkcji w jednym narzędziu, z obszarem do ściągania izolacji i zaciskania tulejek i izolowanych końcówek oczkowych, z obcinakiem bocznym, testowane w VDE
Narzędzia uniwersalne
Rodzina produktów UNIFOX obejmuje narzędzia do różnych zastosowań: od narzędzi uniwersalnych łączących w sobie wiele funkcji i narzędzi do opasek kablowych, po gilotynę do koryt grzebieniowych.
Klucz do szaf rozdzielczych, z metalu, do wszystkich popularnych szaf rozdzielczych
Klucz szczękowy, z przyciskiem, gładka powierzchnia uchwytu, regulowany równolegle, do rozmiaru klucza do 40 mm, rozmiar: 185 mm
Szczypce ze zwężonymi końcówkami, ząbkowana powierzchnia chwytająca, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..
Szczypce zaciskowe, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm
Szczypce zaciskowe, do opasek kablowych z tworzywa szerokości 2,2 - 4,8 mm, o grubości materiału do 1,6 mm
Szczypce uniwersalne, ząbkowana powierzchnia uchwytu, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, rozmiar: 180 mm
narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów
Pistolet do zaciskania opasek kablowych, do stalowych opasek kablowych do 7,9 mm szerokości, do 0,3 mm grubości materiału
Korzyści
- Długa trwałość dzięki hartowanym i ulepszanym cieplnie powierzchniom uchwytu i cięcia
- Niewielki nakład siły dzięki optymalnemu przełożeniu dźwigni
- Ergonomiczne uchwyty przyjazne dla nadgarstka i zapewniające komfortową pracę
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Szczypce wielofunkcyjne UNIFOX-MP
Są to niezwykle wszechstronne szczypce. Dzięki połączonym funkcjom szczypce wielofunkcyjne są idealne do szerokiego zakresu zastosowań.
Nasze szczypce wielofunkcyjne UNIFOX-MP są prawdziwie wszechstronne i łączą sześć lub siedem funkcji w jednym narzędziu. Oprócz chwytania, zaginania i cięcia drutu można ich również używać do zdejmowania izolacji z kabli i zaciskania tulejek. Oba modele szczypiec wielofunkcyjnych są wyposażone w ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt. Ostra końcówka ułatwia przebijanie i usuwanie zadziorów z puszek podtynkowych. UNIFOX-MP 6-1 umożliwia łatwe cięcie kabli bez zgniatania. Z kolei UNIFOX-MP 7-1 posiada obcinak boczny do cięcia cienkiego i średnio twardego drutu, a także drutu fortepianowego. Szczypce posiadają również powierzchnię do zaciskania izolowanych końcówek oczkowych.
Szczypce nastawne UNIFOX-WRENCH
Szczypce nastawne łączą funkcje szczypiec i klucza w jednym narzędziu. Doskonale nadaje się do chwytania, przytrzymywania, zginania i obracania nakrętek i śrub.
Nasze szczypce UNIFOX-WRENCH są dostępne w trzech różnych rozmiarach. Dzięki bezstopniowej regulacji za pomocą przycisku szczypce można szybko dostosować do różnych rozmiarów klucza. Skala ułatwia również wstępne ustawienie rozmiaru klucza. Przesuwane równolegle gładkie szczęki szczypiec zapobiegają uszkodzeniom wrażliwych powierzchni, np. elementów chromowanych lub malowanych. Dzięki przełożeniu >10:1 szczypce mają dużą siłę zacisku zapewniającą bezpieczne trzymanie.
Narzędzie do montażu i demontażu
Narzędzia do montażu i demontażu
Do każdego styku zaciskanego można dobrać odpowiednie narzędzie do montażu i demontażu. Narzędzia do montażu i demontażu styków HEAVYCON wyróżniają się dużą wszechstronnością i trwałością.
W razie błędów montażowych lub konieczności zmiany oprzewodowania trzeba wypiąć styk. Można do tego użyć naszych narzędzi odblokowujących.
Do przewodów o małych przekrojach oferujemy narzędzia montażowe. Służą one do wpinania styków zaciskanych we wkładkę stykową.
W rękojeści jest zintegrowane przesuwne zabezpieczenie. Zabezpieczenie chroni przód wtyku narzędzi podczas transportu i przechowywania.
Uniwersalne szczypce półokrągłe
Szczypce uniwersalne izolowane VDE
Izolowane szczypce uniwersalne Phoenix Contact przydadzą się w różnych sytuacjach. Korzystaj z połączonych funkcji.
Szczypce uniwersalne
- Prosty lub ergonomicznie zakrzywiony kształt
- Sprężyna rozwierająca
- Ząbkowane powierzchnie uchwytu
- Zintegrowane ostrze do cięcia
Szczypce półokrągłe
- Szczypce proste i kątowe 45°
- Ząbkowana powierzchnia uchwytu i hartowane indukcyjnie ostrze
Szczypce płaskie, okrągłe oraz nastawne
- Ząbkowana powierzchnia uchwytu
- Kuta i hartowana w oleju matryca
Szczypce do opasek kablowych UNIFOX
Szczypce do opasek kablowych
Łączenie i mocowanie kabli i przewodów: za pomocą szczypiec do opasek kablowych UNIFOX firmy Phoenix Contact można szybko i wygodnie montować metalowe i plastikowe opaski kablowe.
Ponadto:
- Siła naprężenia jest nastawiana bezstopniowo i widoczna na skali w części uchwytowej. Po osiągnięciu siły naprężenia opaska jest odcinana automatycznie przy samym kablu.
- Oprócz narzędzi oferujemy również plastikowe i metalowe opaski kablowe.