UNIFOX-C VDE - Kombinerki
1212202

Szczypce uniwersalne, ząbkowana powierzchnia uchwytu, atest VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, rozmiar: 180 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Ergonomiczny kształt rękojeści umożliwia pracę bez zmęczenia
Korzystne stosunki przełożenia dają optymalną moc trzymania i cięcia
Wyczuwalnie mniejszy nakład sił dla użytkownika
Specjalna stal narzędziowa do długotrwałego użytkowania
Ząbkowana powierzchnia uchwytu i ostra krawędź tnąca
Ergonomiczne dwukomponentowe rękojeści zapewniają komfortową pracę bez ślizgania się narzędzia
Atest VDE