Walizka narzędziowa, zamykana, z regulowanym paskiem na ramię, wyposażenie: obcinak boczny i mikroobcinak do kabli, narzędzia do usuwania płaszcza i izolacji, zestaw narzędzi zaciskowych, kombinerki, szczypce ostre i klucz nastawny do rur, wkrętaki płaskie i Phillips VDE, klucz do szafy sterowniczej, próbnik napięcia, zestaw tulejek kablowych, nóż, miara, tester ciągłości obwodu, rysik traserski, zestaw kluczy płasko-oczkowych, klucz francuski, klucz imbusowy z uchwytem T, okulary ochronne, młotek, 47-częściowy zestaw kluczy nasadowych z grzechotką 1/4"
Zestawy narzędzi
Dzięki zestawom narzędzi odpowiednie narzędzie do różnych prac jest zawsze pod ręką. Narzędzia są zawsze uporządkowane, co znacząco zwiększa komfort pracy. Skompletuj swój własny, indywidualny zestaw narzędzi: wybierz torbę oraz potrzebne Ci narzędzia.
Zestaw do cięcia, ściągania izolacji i zaciskania końcówek, całość zapakowana w etui, w komplecie: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 10S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Torba na narzędzia, wyposażenie: szczypce do cięcia kabli, szczypce boczne tnące, szczypce do ściągania izolacji, przyrząd do ściągania izolacji NYM, przyrząd do zdejmowania izolacji zewnętrznej, praska zaciskowa, matryca zaciskowa do tulejek, szczypce uniwersalne płaskie, szczypce ze zwężonymi końcami, szczypce nastawne do rur, wkrętak z atestem VDE prosty: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x6,5, krzyżakowy: PHO/PH1/PH2, próbnik napięcia, klucz do szafy sterowniczej, nóż, miara zwijana
Zestaw w pudełku metalowym, tulejki zgodne z normą DIN 46228-4: 1990-09, po 500 szt. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 szt. AI 2,5-8 BU, 200 szt. AI 4-10 GY, 100 szt. AI 6-12 YE, CRIMPFOX DUO 10, QUICK WIREFOX 6
Zwijane etui z następującą zawartością: przecinak do kabli, narzędzia do usuwania izolacji do przewodów standardowych 0,08 mm2 ... 16 mm2, narzędzie do usuwania izolacji do Ø 40 mm, praska do aplikacji końcówek tulejkowych CRIMPFOX CENTRUS 6H do przewodów 0,14 mm2 ... 6 mm2, wkrętaki wąskie VDE, płaskie: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, krzyżakowe: PH1/PH2/PZ1/PZ2
Zwijana kieszeń narzędziowa, wyposażona w: obcinak kablowy, obcinak boczny, szczypce uniwersalne, ze zwężonymi końcówkami
Wkrętak szczelinowy VDE: 0,4x2,5/0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 krzyżowy: PHO/PH1/PH2
Próbnik napięcia
Zestaw do cięcia, ściągania izolacji i zaciskania końcówek, całość zapakowana w etui, w komplecie: CUTFOX 18, WIREFOX 10, CRIMPFOX CENTRUS 6S, AI SORTI BOX RD, TOOL-KIT STANDARD EMPTY
Walizka narzędziowa, wyposażenie: szczypce do cięcia kabli, szczypce boczne, kombinerki i szczypce półokrągłe, szczypce do ściągania izolacji, narzędzie do ściągania płaszcza przewodu, praski zaciskowe, wkrętaki, klucz do szaf sterowniczych, zestaw matryc, pudełko z tulejkami
Kieszeń na narzędzia na pasek, bez wyposażenia
skrzynka narzędziowa, niewyposażona, twarda, dwa poziomy
Korzyści
- Uporządkowane przechowywanie dzięki różnym kształtom torby
- Trwałość dzięki materiałom wysokiej jakości
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Zestaw narzędzi w torbie na pasek
Zestaw narzędzi – idealny towarzysz
Szczególnie podczas pracy w miejscu montażu odpowiednie narzędzie musi być od razu widoczne i szybko dostępne. Phoenix Contact oferuje zestawy narzędzi w wytrzymałych i trwałych torbach w różnych wersjach:
- Etui zwijane
- Torba na ramię z kieszenią na laptop i dokumenty
- Torba na pasek
- Walizka
Torby i walizki zawierają narzędzia do różnych prac:
- Cięcie
- Zdejmowanie izolacji
- Zaciskanie
- Testowanie i pomiary
- Wkręcanie
Skompletowany indywidualnie zestaw narzędzi CUS
Indywidualny zestaw narzędzi
Skompletuj zestaw narzędzi CUS dostosowany do własnych potrzeb:
- Możliwość wyboru spośród sześciu różnych toreb, dostosowanych do typowych opcji zastosowania.
- Wybierz po prostu odpowiednią torbę z listy produktów, a następnie w zakładce „Konfiguracja” dobierz potrzebne narzędzia.