TOOL-CASE BASIC
-
Skrzynka narzędziowa
1212428
Walizka narzędziowa, wyposażenie: szczypce do cięcia kabli, szczypce boczne, kombinerki i szczypce półokrągłe, szczypce do ściągania izolacji, narzędzie do ściągania płaszcza przewodu, praski zaciskowe, wkrętaki, klucz do szaf sterowniczych, zestaw matryc, pudełko z tulejkami
Szczegóły produktu
-
-
CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Praska zaciskowa 1212057
-
CUTFOX 18 - Narzędzie do cięcia kabli 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Szczypce boczne do cięcia 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Kombinerki 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Szczypce półokrągłe 1212204
-
WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Wkrętak 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Wkrętak 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Wkrętak 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Wkrętak 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Wkrętak 1205079
-
SZK PH1 VDE - Wkrętak 1205150
-
SZK PH2 VDE - Wkrętak 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Wkrętak 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Wkrętak 1206463
-
USS 4 - Klucz do szaf rozdzielczych 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Zestaw wzorcowy 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Zestaw w pudełku 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |
| Typ produktu | Zestaw narzędzi |
| Rodzaj opakowania | Walizka |
| Szerokość | 475 mm |
| Wysokość | 110 mm |
| Długość | 425 mm |
| Kolor | wielokolorowe (RAL -) |
| Numer artykułu | 1212428 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | BH3511 |
| Klucz produktu | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6 768 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 6 768 g |
| Numer taryfy celnej | 82060000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Nie dotyczy (nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław