WIREFOX 10 - Narzędzie do zdejmowania izolacji
1212150

Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów 0,02 - 10 mm2, samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm2 dla przewodów giętkich /1,5 mm2 dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Szczegóły produktu









Korzyści

Ustawiany elastycznie ogranicznik długości odizolowania
Praktyczne wbudowane szczypce do cięcia drutu
Szczypce WIREFOX... do zdejmowania izolacji charakteryzują się automatycznym mechanizmem nastawczym do najróżniejszych izolacji i średnic przewodów