Narzędzie do zdejmowania izolacji
WIREFOX 16/SB - Nóż zapasowy
WIREFOX 16/SB
-
Nóż zapasowy
1212153
Nóż zapasowy do WIREFOX 16, do przewodów od 4 - 16 mm
2
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Właściwości produktu
Typ produktu
Nóż
Wymiary
Szerokość
18 mm
Długość
39,5 mm
Dane materiału
Kolor
czerwone
Dane handlowe
Numer artykułu
1212153
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH312Y
Klucz produktu
BH312Y
GTIN
4046356455497
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
15 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
15 g
Numer taryfy celnej
82032000
Kraj pochodzenia
SE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Dopuszczenia
EAC
ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
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
Często wyszukiwane
Narzędzia do ściągania izolacji
Pomoc dot. produktu