Zestaw narzędzi

Zestawy narzędzi

Dzięki zestawom narzędzi odpowiednie narzędzie do różnych prac jest zawsze pod ręką. Narzędzia są zawsze uporządkowane, co znacząco zwiększa komfort pracy. Skompletuj swój własny, indywidualny zestaw narzędzi: wybierz torbę oraz potrzebne Ci narzędzia.

Go to Product Detail Page for item 1212506
TOOL-BELTPOUCH - Zestaw narzędzi
TOOL-BELTPOUCH - Zestaw narzędzi
1212506

Kieszeń na narzędzia na pasek, wyposażona w: obcinak kablowy, obcinak boczny, narzędzie do usuwania izolacji, szczypce uniwersalne, klucz do szaf rozdzielczych, wkrętak, szczelinowy: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 krzyżykowy: PH1/PH2, wskaźnik napięcia, klucz do szaf rozdzielczych, nóż, taśmę mierniczą

Korzyści

  • Uporządkowane przechowywanie dzięki różnym kształtom torby
  • Trwałość dzięki materiałom wysokiej jakości
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Zestaw narzędzi na pasku

Zestaw narzędzi w torbie na pasek

Zestaw narzędzi – idealny towarzysz

Szczególnie podczas pracy w miejscu montażu odpowiednie narzędzie musi być od razu widoczne i szybko dostępne. Phoenix Contact oferuje zestawy narzędzi w wytrzymałych i trwałych torbach w różnych wersjach:

  • Etui zwijane
  • Torba na ramię z kieszenią na laptop i dokumenty
  • Torba na pasek
  • Walizka

Torby i walizki zawierają narzędzia do różnych prac:

  • Cięcie
  • Zdejmowanie izolacji
  • Zaciskanie
  • Testowanie i pomiary
  • Wkręcanie
Skompletowany indywidualnie zestaw narzędzi CUS

Skompletowany indywidualnie zestaw narzędzi CUS

Indywidualny zestaw narzędzi

Skompletuj zestaw narzędzi CUS dostosowany do własnych potrzeb:

  • Możliwość wyboru spośród sześciu różnych toreb, dostosowanych do typowych opcji zastosowania.
  • Wybierz po prostu odpowiednią torbę z listy produktów, a następnie w zakładce „Konfiguracja” dobierz potrzebne narzędzia.