Zestawy narzędzi
TOOL-ZIPCASE EMPTY - Torba narzędziowa, bez wyposażenia
TOOL-ZIPCASE EMPTY
-
Torba narzędziowa, bez wyposażenia
1005050
Etui na narzędzia,
bez wyposażenia
Szczegóły produktu
Expand all
Collapse all
Dane techniczne
Wskazówki
Environmental Product Compliance
California Proposition 65
Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
Właściwości produktu
Typ produktu
Skrzynia narzędziowa
Właściwość produktu
Wykonane z wytrzymałego PES
Elastyczne pętle do przechowywania narzędzi
Wymiary
Szerokość
80 mm
Wysokość
405 mm
Głębokość
80 mm
Długość
270 mm
Dane materiału
Kolor
czarny
Materiał
Poliester
Dane handlowe
Numer artykułu
1005050
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
BH3522
Klucz produktu
BH3522
GTIN
4055626474717
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
1 054 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
1 054 g
Numer taryfy celnej
42021299
Kraj pochodzenia
PL
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-13.0
21100105
ECLASS-15.0
21100105
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
Environmental product compliance
EU RoHS
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS
Nie dotyczy
(nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny)
EU REACH SVHC
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)
Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
EF3.1 Zmiana klimatu
CO2e kg
5,806 kg CO2e
Produkty kompatybilne
Expand all
Collapse all
Często wyszukiwane
Skrzynia narzędziowa
Pomoc dot. produktu