TOOL-WRAP-2 - Zestaw narzędzi
1200100

Zwijane etui z następującą zawartością: przecinak do kabli, narzędzia do usuwania izolacji do przewodów standardowych 0,08 mm2 ... 16 mm2, narzędzie do usuwania izolacji do Ø 40 mm, praska do aplikacji końcówek tulejkowych CRIMPFOX CENTRUS 6H do przewodów 0,14 mm2 ... 6 mm2, wkrętaki wąskie VDE, płaskie: 0,6x3,5 /0,8x4,0 /1,0x5,5, krzyżakowe: PH1/PH2/PZ1/PZ2

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne


Korzyści

Uniwersalne zestawy narzędzi, z narzędziami do cięcia, zdejmowania izolacji, zaciskania i testowymi z asortymentu TOOL fox
Wytrzymałe i odporne na rozdarcia torby narzędziowe