Praska zaciskowa - CRIMPFOX CENTRUS 6H
1213146

Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm2 ... 6 mm2, również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem


Szczegóły produktu




Informacje ogólne DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Typ produktu Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie Crimp HEX
Pozycja zacisku: 1
średnica min. 0,14 mm²
średnica max 6 mm²
AWG min 26
AWG maks. 10

Przyłącze przewodów
Metryczny zakres przekrojów 0,14 mm² ... 6 mm²
Zakres przekrojów AWG 26 ... 10

Szerokość 70 mm
Wysokość 21 mm
Długość 180 mm

Kolor czarny/zielony

Numer artykułu 1213146
Jednostka opakowania 1 Szt.
Minimalne zamówienie 1 Szt.
Klucz sprzedaży BH3131
Klucz produktu BH3131
Strona katalogu Strona 420 (C-3-2019)
GTIN 4055626212685
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) 467 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 383,9 g
Numer taryfy celnej 82032000
Kraj pochodzenia SE


ECLASS

ECLASS-9.0 21043811
ECLASS-10.0.1 21043811
ECLASS-11.0 21043811

ETIM

ETIM 8.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0 27111500

EAC

Approval ID: RU x-DE.xx08.B.02974


Korzyści

Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania
Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczypce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
Stabilny plastikowy pałąk nad głowicą szczypiec chroni narzędzie przed uszkodzeniem w razie upadku