Praska zaciskowa z oznaczeniem

Oznaczenie narzędzi

Chroń swoje narzędzia przed zamianą i kradzieżą poprzez indywidualne oznaczenie. Na naszych narzędziach do usuwania izolacji oraz zaciskarkach można teraz wykonać trwałe, indywidualne i spersonalizowane grawerowanie laserowe. Nasza usługa nadruku sprawia, że narzędzia stają się Twoimi narzędziami.

Korzyści

  • Czytelne i trwałe grawerowanie laserowe
  • Minimalizacja ryzyka pomyłek lub kradzieży
  • Oznakowanie wg osób lub czynności
  • Prosty proces zamawiania
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX z grawerem laserowym

Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX z indywidualnym oznakowaniem

Spersonalizuj swoje narzędzie dzięki naszej usłudze nadruku usługowego

Część narzędzi do zaciskania i ściągania izolacji może zostać wygrawerowana dwoma liniami po 15 znaków (łącznie ze spacjami) zgodnie z życzeniem klienta. Narzędzia z możliwością grawerowania można rozpoznać po sekwencji liter „CUS” w oznaczeniu.

Po wyborze narzędzia należy bezpośrednio i wyraźnie zdefiniować informacje dotyczące oznakowania. Wprowadzenie danych do oznakowania stanowi element procesu zamawiania.