Praska zaciskowa, opisywana laserowo według danych klienta, do końcówek rurkowych zgodnie z DIN 46228, 0,14 – 10 mm2, zwalniana blokada wymuszona, wprowadzenie boczne
Oznaczenie narzędzi
Chroń swoje narzędzia przed zamianą i kradzieżą poprzez indywidualne oznaczenie. Na naszych narzędziach do usuwania izolacji oraz zaciskarkach można teraz wykonać trwałe, indywidualne i spersonalizowane grawerowanie laserowe. Nasza usługa nadruku sprawia, że narzędzia stają się Twoimi narzędziami.
Kieszeń na narzędzia mocowana na pasku, wyposażona według życzenia klienta.
Torba na narzędzia z regulowanym paskiem na ramię, z przegródkami na dokumenty i laptopa, wyposażona według życzenia klienta.
Kieszeń zwijana na narzędzia, wyposażona według życzenia klienta.
Walizka narzędziowa, zamykana, z regulowanym paskiem na ramię, wyposażona według życzenia klienta.
Praska zaciskowa, opisywana laserowo według danych klienta, do końcówek rurkowych zgodnie z DIN 46228 część 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, wprowadzanie czołowe, zacisk kwadratowy
Etui na narzędzia wyposażone według życzenia klienta.
Torba na narzędzia z paskiem na ramię, wyposażona według życzenia klienta.
Korzyści
- Czytelne i trwałe grawerowanie laserowe
- Minimalizacja ryzyka pomyłek lub kradzieży
- Oznakowanie wg osób lub czynności
- Prosty proces zamawiania
- Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX z indywidualnym oznakowaniem
Spersonalizuj swoje narzędzie dzięki naszej usłudze nadruku usługowego
Część narzędzi do zaciskania i ściągania izolacji może zostać wygrawerowana dwoma liniami po 15 znaków (łącznie ze spacjami) zgodnie z życzeniem klienta. Narzędzia z możliwością grawerowania można rozpoznać po sekwencji liter „CUS” w oznaczeniu.
Po wyborze narzędzia należy bezpośrednio i wyraźnie zdefiniować informacje dotyczące oznakowania. Wprowadzenie danych do oznakowania stanowi element procesu zamawiania.