Praska zaciskowa z oznaczeniem

Oznaczenie narzędzi

Chroń swoje narzędzia przed zamianą i kradzieżą poprzez indywidualne oznaczenie. Na naszych narzędziach do usuwania izolacji oraz zaciskarkach można teraz wykonać trwałe, indywidualne i spersonalizowane grawerowanie laserowe. Nasza usługa nadruku sprawia, że narzędzia stają się Twoimi narzędziami.

Do konfiguracji
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Praska zaciskowa
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Praska zaciskowa
1044970

Praska zaciskowa, indywidualny opis laserowy, sposób połączenia styku: końcówki izolowane i nieizolowane, normy/przepisy: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, kształt A, E, F, średnica min.: 0,14 mm2, średnica maks.: 10 mm2, do tulejek TWIN do 2 x 4 mm2, automatyczne dopasowanie przekroju, obrotowa matryca, wsuwanie z boku lub z przodu, zaprasowanie: crimp trapezowy, czarny

Korzyści

  • Czytelne i trwałe grawerowanie laserowe
  • Minimalizacja ryzyka pomyłek lub kradzieży
  • Oznakowanie wg osób lub czynności
  • Prosty proces zamawiania
  • Kompleksowa oferta dzięki szerokiemu wyborowi produktów
Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX z grawerem laserowym

Narzędzie do ściągania izolacji WIREFOX z indywidualnym oznakowaniem

Spersonalizuj swoje narzędzie dzięki naszej usłudze nadruku usługowego

Część narzędzi do zaciskania i ściągania izolacji może zostać wygrawerowana dwoma liniami po 15 znaków (łącznie ze spacjami) zgodnie z życzeniem klienta. Narzędzia z możliwością grawerowania można rozpoznać po sekwencji liter „CUS” w oznaczeniu.

Po wyborze narzędzia należy bezpośrednio i wyraźnie zdefiniować informacje dotyczące oznakowania. Wprowadzenie danych do oznakowania stanowi element procesu zamawiania.