Gniazda ładowania CCS o przekroju przewodu DC do 120 mm² umożliwiają bezpieczne ładowanie HPC z mocą 375 kW (375 A / 1000 V), a w trybie Boost Mode ponad 500 kW (500 A / 1000 V). W zależności od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura otoczenia, pojazdy elektryczne mogą być ładowane w ciągu kilku minut.
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 250 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, gotowy do montażu, z prefabrykowanym końcem przewodu, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, z wtykiem HVA 630 (AC) i końcówką kablową M8 z wąskim kołnierzem przyłączeniowym (DC) do późniejszego montażu dławnic kablowych, z elektrycznie przewodzącą folią miedzianą jako stykiem ekranowym w celu poprawy powierzchni kontaktowej i zmniejszenia oplotu ekranowego, rura karbowana przymocowana taśmą (z jednej strony) w celu zwiększenia odporności na ścieranie, z oznaczeniem DC+ czerwoną taśmą, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC gniazda ładowania pojazdu.