Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

CHARX connect - gniazda ładowania do samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych

Gniazda ładowania do samochodów elektrycznych i pojazdów użytkowych

Gniazda ładowania pojazdu CHARX connect universal umożliwiają ładowanie AC i DC wszelkiego rodzaju pojazdów elektrycznych. Poza gniazdami ładowania AC i CCS (Combined Charging System) typu 1 i typu 2 są dostępne również wersje GB/T na rynek chiński. Gniazda ładowania pojazdu są stosowane w samochodach elektrycznych renomowanych marek oraz wszelkiego rodzaju pojazdach użytkowych. Pojazdy elektryczne można ładować z mocą ciągłą 250 kW, a krótkotrwale w Boost Mode nawet 500 kW.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720087
CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1 - Gniazdo pojazdu
CHARX T1HBI12-1AC48DC375-2,0C1 - Gniazdo pojazdu
1720087

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Gniazdo pojazdu, > 500 A w Boost mode, 325 A trwale, 1000 V DC, 48 A , 250 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1680336
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - Gniazdo pojazdu
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-2M2R - Gniazdo pojazdu
1680336

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 200 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1739882
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - Gniazdo pojazdu
CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - Gniazdo pojazdu
1739882

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 250 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, gotowy do montażu, z prefabrykowanym końcem przewodu, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, z wtykiem HVA 630 (AC) i końcówką kablową M8 z wąskim kołnierzem przyłączeniowym (DC) do późniejszego montażu dławnic kablowych, z elektrycznie przewodzącą folią miedzianą jako stykiem ekranowym w celu poprawy powierzchni kontaktowej i zmniejszenia oplotu ekranowego, rura karbowana przymocowana taśmą (z jednej strony) w celu zwiększenia odporności na ścieranie, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC gniazda ładowania pojazdu.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720095
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - Gniazdo pojazdu
CHARX T2HBI12-3AC32DC375-2,0C2 - Gniazdo pojazdu
1720095

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, > 500 A w Boost mode, 325 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720872
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2C2R - Gniazdo pojazdu
CHARX T2HBI24-3AC32DC250-2C2R - Gniazdo pojazdu
1720872

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 250 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720108
CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Gniazdo pojazdu
CHARX T2HBI24-3AC32DC375-2,0C2 - Gniazdo pojazdu
1720108

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, > 500 A w Boost mode, 325 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 24 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1720092
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Gniazdo pojazdu
CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Gniazdo pojazdu
1720092

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Gniazdo pojazdu, > 500 A w Boost mode, 325 A trwale, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

Korzyści

  • Nasze gniazda ładowania CCS umożliwiają ultraszybkie ładowanie DC z mocą krótkotrwałą do 700 kW (700 A / 1000 V) za pomocą kabla DC o przekroju do 120 mm²
  • Niezawodna ochrona przed przegrzaniem dzięki szybkiemu i precyzyjnemu pomiarowi temperatury na każdym styku mocy DC przez czujnik Pt 1000
  • Wodoszczelność, pyłoszczelność i odporność na zabrudzenia dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP6K7 i IP6K5, z przodu dodatkowo IP6K6K i IP6K9K
  • Poza standardową długością kabla DC wynoszącą 2 m i innymi długościami dostępnymi w ofercie, na zamówienie możemy wykonać inne długości
  • Zaprojektowane zgodnie z normami motoryzacyjnymi i zgodne z IEC 62196, SAE J1772 i GB/T 20234; firma posiadająca certyfikat IATF 16949

Nowe produkty

Gniazda ładowania CCS typu 2 CHARX connect universal z bocznym wyprowadzeniem kabla
Klapki ochronne do gniazd ładowania CCS CHARX connect universal
CHARX connect universal
Dostępne w Q1/2026

Gniazda ładowania CCS z bocznym wyprowadzeniem kabla

Oszczędność miejsca przy montażu w pojeździe

Gniazda ładowania CCS typu 2 CHARX connect universal są teraz dostępne również z wyprowadzeniem kabla pod kątem 90°. Pozwala to zaoszczędzić cenną przestrzeń montażową w pojeździe elektrycznym. Klienci, którzy przechodzą na gniazda 90°, nie muszą wprowadzać żadnych zmian w wycięciu karoserii dzięki identycznej geometrii.

Najważniejsze cechy

  • Standard ładowania: CCS typ 2
  • Wyprowadzenie kabla: 90° po prawej stronie (po lewej na zamówienie)
  • Długość kabla: 2 m (inne długości na zamówienie)
  • Głębokość montażu: 128,5 mm
  • Prąd ładowania DC w trybie Boost Mode: do 500 A
  • Prąd ładowania DC ciągły: 200 A, 250 A
  • Napięcie znamionowe DC: 1 000 V
  • Napięcie siłownika: 12 V, 24 V

Korzyści

  • Oszczędność miejsca o ponad 50% w porównaniu do naszych gniazd ładowania CCS z prostym wyjściem kablowym
  • Wygodniejsze i bardziej przejrzyste układanie wiązki kablowej
  • Unikanie gorących punktów temperatury dzięki większemu promieniowi gięcia
  • Łatwa wymiana dzięki identycznej geometrii wszystkich gniazd ładowania CCS
  • Stopień ochrony IP6K6K/IP6K9K z przodu pozwala na czyszczenie strumieniem pary i wysokim ciśnieniem

Dostępne w Q1/2026

Klapki ochronne do gniazd ładowania CCS

Optymalna ochrona z inteligentnymi funkcjami

Klapki ochronne zapewniają stopień ochrony IPX5 dla obszaru stykowego naszych gniazd ładowania CHARX connect universal CCS. Oznacza to, że elektryczne pojazdy użytkowe są idealnie przygotowane do pracy w wymagających warunkach środowiskowych. Opcjonalnie można dodać przycisk funkcyjny i wskaźnik statusu LED.

Najważniejsze cechy

  • Standardy ładowania: CCS typ 1, CCS typ 2
  • Wymiary (szer. x wys. x gł.): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (bez dodatków) lub 61,1 mm (z dodatkami)
  • Stopień ochrony: IPX5 (z zamkniętą klapką)
  • Podłączenie wyświetlacza LED i przycisku: 6-pinowy wtyk MCON
  • Sterowanie wyświetlaczem LED: PWM
  • Wsparcie UNECE R61

Korzyści

  • Niezawodna ochrona wszystkich styków sygnałowych i zasilania przed strumieniami wody zgodnie z IPX5
  • Inteligentna obsługa: przy otwieraniu klapki DC automatycznie otwiera się klapka AC
  • Opcjonalne dodatki: wskaźnik stanu ładowania z dowolnie sterowaną diodą LED RGB i przyciskiem, np. do przerwania ładowania
  • Proste projektowanie dzięki identycznym punktom przykręcania dla CCS typu 1 i CCS typu 2
  • Kompatybilny z naszym sterownikiem ładowania CHARX

Uniwersalne gniazda ładowania CCS

Teraz ładowanie z mocą ciągłą 375 kW

Nowa klasa mocy gniazd ładowania pojazdu CCS CHARX connect universal umożliwia teraz ciągłe ładowanie HPC bez chłodzenia z mocą 375 kW dzięki przekrojowi przewodu 120 mm². Boost Mode umożliwia krótkotrwale jeszcze wyższe moce ładowania.

Najważniejsze cechy

  • Standardy ładowania: CCS typ 1, CCS typ 2
  • Prąd ładowania DC ciągły: 375 A
  • Prąd ładowania DC w trybie Boost Mode: >500 A
  • Napięcie znamionowe DC: 1000 V
  • Przekrój przewodu DC: 120 mm²
  • Czujnik temperatury: Pt 1000
  • Certyfikaty: CE, UL

Korzyści

  • Kompatybilność z HPC: przekrój kabla 120 mm² umożliwia ciągłe ładowanie z mocą 375 kW
  • Wodoszczelność, pyłoszczelność i odporność na zabrudzenie dzięki stopniowi ochrony IP6K6K/IP6K9K z przodu, nawet przy otwartej klapce gniazda ładowania
  • Łatwe projektowanie dzięki kompaktowej konstrukcji, jednolitym wymiarom i identycznym punktom przykręcania
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949

Gniazda ładowania pojazdu CHARX connect universal

Szeroki asortyment produktów

CHARX connect universal oferuje szerokie portfolio produktów obejmujące gniazda ładowania AC typu 1 i typu 2, gniazda ładowania CCS oraz gniazda ładowania pojazdu AC i DC na rynek azjatycki zgodne ze standardem GB/T.

Nasze gniazda ładowania CCS są dostępne z przekrojami przewodu 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) i 120 mm² (375 A). Umożliwia to uzyskanie mocy ładowania do 700 kW (700 A / 1000 V) w trybie Boost Mode.

Dostępne są różne długości kabli DC. Skontaktuj się z nami, jeśli na liście produktów nie ma długości, jakiej potrzebujesz. Obecnie trwają prace nad gniazdami ładowania pojazdu MCS i gniazdami ładowania NACS.

Gniazdo ładowania pojazdu elektrycznego do High Power Charging Poznaj nasze uniwersalne gniazda

Samochód elektryczny jest ładowany przez gniazdo ładowania CCS, a postęp jest widoczny na smartfonie
Czujniki Pt 1000 na obu stykach mocy DC
Gniazdo ładowania do pojazdów elektrycznych o wysokim stopniu ochrony IP
Elektryczna zamiatarka do ulic ze zbliżeniem gniazd CCS
Testy jakości gniazd ładowania pojazdu
Samochód elektryczny jest ładowany przez gniazdo ładowania CCS, a postęp jest widoczny na smartfonie

Gniazda ładowania CCS o przekroju przewodu DC do 120 mm² umożliwiają bezpieczne ładowanie HPC z mocą 375 kW (375 A / 1000 V), a w trybie Boost Mode ponad 500 kW (500 A / 1000 V). W zależności od czynników zewnętrznych, takich jak temperatura otoczenia, pojazdy elektryczne mogą być ładowane w ciągu kilku minut.

Czujniki Pt 1000 na obu stykach mocy DC

Dzięki zoptymalizowanej technice przyłączeniowej zminimalizowano nagrzewanie systemu przyłączeniowego. Wbudowane, precyzyjne czujniki temperatury zapewniają wysokie bezpieczeństwo, ponieważ na podstawie zmierzonej temperatury pojazd może regulować dynamicznie niezbędny prąd ładowania. Na obu stykach mocy DC znajdują się czujniki Pt 1000. Obszar AC zawiera czujnik PTC.

Gniazdo ładowania do pojazdów elektrycznych o wysokim stopniu ochrony IP

Dzięki zoptymalizowanemu systemowi uszczelnienia nasze gniazda ładowania pojazdu przeszły pomyślnie testy zgodnie z normą ISO 20653.
Całe gniazdo ładowania posiada stopień ochrony IP6K7 i IP6K5. Dzięki temu gniazdo ze wszystkich stron zabezpieczone jest przed wnikaniem pyłu i wody do głębokości jednego metra, bryzgami wody i dotykiem. Dotyczy to zarówno części zamontowanej wewnątrz pojazdu, jak i zewnętrznego obszaru złącza, nawet przy otwartej klapce gniazda ładowania. Obszar wtykowy gniazda ładowania posiada również stopień ochrony IP6K6K i IP6K9K, co zapewnia skuteczną ochronę w przypadku czyszczenia myjką ciśnieniową lub parową.

Elektryczna zamiatarka do ulic ze zbliżeniem gniazd CCS

Wszystkie gniazda ładowania pojazdu mają niezwykle kompaktową konstrukcję. Ponadto istotne wymiary zewnętrzne i geometrie przykręcania gniazd ładowania CCS oraz gniazd ładowania AC są identyczne.

Dzięki temu producenci i firmy zajmujące się montażem instalacji mogą zaplanować zawsze taką samą przestrzeń dla każdego pojazdu elektrycznego i niezależnie od rynku docelowego – od autobusu po motocykl.

Testy jakości gniazd ładowania pojazdu

Nasze gniazda ładowania pojazdów CHARX connect universal są zgodne z odpowiednimi normami:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Spółka Phoenix Contact E-Mobility posiada certyfikat IATF 16949.

Widok 3D

Wszystkie szczegóły w 3D

Zobacz produkt w najdrobniejszych szczegółach. Powiększanie i obracanie pozwala zobaczyć gniazdo ładowania pojazdu CCS typu 2 pod każdym kątem.

Projektowanie gniazd ładowania pojazdu CCS typu 1

Rozwiązania indywidualne Indywidualne gniazda ładowania do pojazdów seryjnych

Potrzebujesz dodatkowych elementów obsługowych, wyświetlaczy LED, koncepcji chłodzenia, integracji gniazda ładowania pojazdu z przestrzenią montażową pojazdu lub innych niestandardowych elementów?
Z przyjemnością opracujemy niestandardowe złącze ładowania pojazdów elektrycznych dla Twojego pojazdu seryjnego zgodnie z wymaganiami IATF 16949 z branży motoryzacyjnej.

Skontaktuj się z naszym konsultantem!

Twój osobisty konsultant

W kwestiach naszych komponentów do pojazdów elektrycznych

Chętnie doradzę w sprawie naszych gniazd ładowania i naszego sterownika ładowania pojazdu i czekam na telefon lub e-mail.