CHARX T2HBI12-3AC32DC200-WH3 - Gniazdo pojazdu
1739882

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Gniazdo pojazdu, do 500 A w Boost mode, 250 A trwale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, gotowy do montażu, z prefabrykowanym końcem przewodu, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, z wtykiem HVA 630 (AC) i końcówką kablową M8 z wąskim kołnierzem przyłączeniowym (DC) do późniejszego montażu dławnic kablowych, z elektrycznie przewodzącą folią miedzianą jako stykiem ekranowym w celu poprawy powierzchni kontaktowej i zmniejszenia oplotu ekranowego, rura karbowana przymocowana taśmą (z jednej strony) w celu zwiększenia odporności na ścieranie, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC gniazda ładowania pojazdu.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność czasu i kosztów dzięki gotowemu do instalacji rozwiązaniu
Moc ładowania, długości i oznaczniki przewodów, a także napięcie siłownika dostosowane do wymagań użytkownika
High Power Charging z mocą do 700 kW w trybie Boost Mode
Bezpieczeństwo dzięki precyzyjnemu pomiarowi temperatury i wysokiej ochronie IP
Jednolite, kompaktowe wymiary przestrzeni montażowej i punktów przykręcenia wszystkich gniazd ładowania pojazdu Phoenix Contact
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady