CHARX T1HBI12-1AC80DC375-2,0C1 - Gniazdo pojazdu
1720092

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Gniazdo pojazdu, > 500 A w Boost mode, 325 A trwale, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, M6, obudowa: czarny, do ładowania prądem przemiennym (AC) i prądem stałym (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, W zestawie znajduje się osłonka do styków DC i AC.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Kompatybilność z HPC: przekrój kabla 120 mm² umożliwia ciągłe ładowanie z mocą 375 kW
Wodoszczelność, pyłoszczelność i odporność na zabrudzenie dzięki stopniowi ochrony IP6K6K/IP6K9K z przodu – nawet przy otwartej klapce gniazda ładowania
Łatwe projektowanie dzięki kompaktowej konstrukcji, jednolitym wymiarom i identycznym punktom przykręcania
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001