CHARX T1HI-ELOCK12V - Rygiel
1331528

CHARX connect universal, Rygiel, Akcesoria, do mocowania w gniazdach ładowania pojazdów, Typ 1, IEC 61851-1, Pojedyncze żyły, długość: 1 m, siłownik blokady: 12 V, 4-pinowe


Szczegóły produktu








Korzyści

Zintegrowana blokada podczas ładowania
Ręczne awaryjne odblokowanie siłownika blokady
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
Jednolita kompaktowa przestrzeń montażowa