EN ISO 13849 i EN IEC 62061 Nowe wymagania wobec PL i SIL.

Normy poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu

Bezpieczeństwo maszyn i instalacji jest zasadniczo zależne od prawidłowego stosowania norm i dyrektyw. Podstawą tego w Europie jest dyrektywa maszynowa, która wspiera firmy znormalizowanymi specyfikacjami dotyczącymi projektowania maszyn pod kątem bezpieczeństwa. Jednak wiele europejskich norm bezpieczeństwa ma również duże znaczenie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ze względu na ich międzynarodowy status. Normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego również odgrywają ważną rolę w tym kontekście. Wymagania dotyczące systemów sterowania maszynami są zdefiniowane zarówno w EN ISO 13849, jak i EN IEC 62061.

Światowe trendy w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn Nowe wymagania wobec PL i SIL

Tendencja do decentralizacji stawia nowe wyzwania dla ochrony ludzi, środowiska i maszyn. Oprócz klasycznych urządzeń zabezpieczających, takich jak blokady bramek bezpieczeństwa, urządzenia zatrzymania awaryjnego lub wyłączniki bezpieczeństwa, programowalne lub konfigurowalne systemy bezpieczeństwa są coraz częściej wykorzystywane do zabezpieczania maszyn i systemów wraz ze wzrostem poziomu złożoności. W 2015 r. podjęto próbę połączenia dwóch norm EN ISO 13849 i EN IEC 62061. Obecnie obie normy są zmieniane oddzielnie.

Jakich zmian należy się spodziewać w odniesieniu do PL i SIL?

Obie normy zbiegły się już w niektórych punktach, np. w obszarze „oprogramowania istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa” oraz w temacie „cyberbezpieczeństwa”. Wiele innych korekt zostało uwzględnionych w szczegółach, co skutkuje ogólną spójnością między tymi dwiema normami. To, czy istnieją jakiekolwiek skutki dla wcześniejszych ocen bezpieczeństwa, musi być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jak szczegółowo mogą wyglądać zmiany w normie.

White paper
Nowe wymagania wobec PL i SIL

Jaki wpływ na wymogi bezpieczeństwa maszyn i systemów ma obecna rewizja międzynarodowych norm EN ISO 13849 i EN IEC 62061? Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa przygotowali dla Ciebie przegląd: dowiedz się więcej o wpływie na temat „cyberbezpieczeństwa”, zmianach w obszarze „oprogramowania istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa” i innych modyfikacjach.

Pobierz teraz White paper
Normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Normy EN w zakresie bezpieczeństwa maszyn Przegląd zharmonizowanych norm

Dyrektywa maszynowa określa zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Maszyna spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeśli została wyprodukowana zgodnie z tymi zharmonizowanymi normami.

Normy EN dzielą się na różne typy:

Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego
Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego
Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego
Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Podstawowe normy bezpieczeństwa zawierają podstawowe pojęcia, zasady projektowania i aspekty ogólne (np. koncepcja i procedury pracy), mające zastosowanie do wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji.
Przykładowa norma:
EN ISO 12100 (bezpieczeństwo maszyn)

Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Normy grupowe bezpieczeństwa o aspekcie bezpieczeństwa albo rodzaju układów istotnych dla bezpieczeństwa, które mogą być stosowane w całej serii maszyn, urządzeń i instalacji.

Typ B1: Szczególne aspekty dotyczące bezpieczeństwa, na przykład odległości bezpieczeństwa, wartości graniczne temperatury powierzchni.
Przykładowe normy:
EN ISO 13857 (Odległości bezpieczeństwa w strefach zagrożenia)
EN ISO 13855 (Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka)
EN ISO 13849 (Bezpieczeństwo maszyn – elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem)

Typ B2: Zawiera urządzenia służące bezpieczeństwu, np. urządzenia do wyłączenia awaryjnego lub urządzenia oburęcznego sterowania.
*Przykładowe normy:
EN ISO 13850 (Bezpieczeństwo maszyn – funkcja zatrzymania awaryjnego)
EN 574 (Oburęczne urządzenia sterujące)

Najważniejsze normy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego

Normy bezpieczeństwa maszyn zawierające szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące wszystkich istotnych zagrożeń dla określonej maszyny albo grupy maszyn. Normy typu C są nazywane normami produktowymi.
Przykładowe normy:
EN 12622 (Bezpieczeństwo obrabiarek – prasy hydrauliczne krawędziowe)
EN 415 (Bezpieczeństwo maszyn pakujących)

Normy poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu Zastosowanie i rozgraniczenie

Bezpieczeństwo funkcjonalne dotyczy prawidłowego stosowania systemów (sterowania) związanych z bezpieczeństwem i innych środków zmniejszających ryzyko, które mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa systemu. W przypadku wystąpienia błędu krytycznego sterownik zainicjuje stan bezpieczny.

W oparciu o normę EN 61508 powstały normy EN IEC 62061 i EN ISO 13849-1 dla sektora produkcji maszyn. Obie te normy określają wymagania w stosunku do elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

Określenie wymaganego poziomu wydajności

Określenie wymaganej wydajności funkcji bezpieczeństwa jest centralnym aspektem bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn. Zarówno norma EN IEC 62061, jak i EN ISO 13849-1 zapewniają ustrukturyzowane metody oceny i definiowania wymaganej wydajności funkcji bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa maszyn.

Obliczenia klasy SIL

Obliczenia klasy SIL

Safety Integrity Level wg EN IEC 62061

Ważnym parametrem niezawodności funkcji istotnych dla bezpieczeństwa jest poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL).

W celu określenia wymaganego poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa oceniane są różne kryteria:

  • Ciężkość obrażeń (S)
  • Częstość i czas ekspozycji (F)
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia (W)
  • Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (P)
Określenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL

Określenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1

Do określenia wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństw (PL) konieczne jest oszacowanie różnych kryteriów – wymiaru szkody, częstotliwości i czasu pobytu oraz możliwości uniknięcia zagrożenia.

Parametr ryzyka:

S: Ciężkość urazów:

  • S1 – lekkie (zwykle odwracalne) urazy
  • S2 – ciężkie (zwykle nieodwracalne) urazy z uwzględnieniem urazów śmiertelnych

F: Częstość narażenia i/lub czas jego trwania:

  • F1 – rzadkie do dość częstych i/lub krótki czas narażenia
  • F2 – częste do ciągłych, i/lub długi czas

P: Możliwość uniknięcia zagrożenia:

  • P1 – możliwe w określonych warunkach
  • P2 – praktycznie niemożliwe

Wskazówka: Jeśli prawdopodobieństwo wystąpienia można ocenić jako niskie, wymagany poziom (PL) można zmniejszyć o jeden stopień.

Określenie osiągniętej wydajności

Po zaprojektowaniu architektury sterowania określana jest wydajność funkcji bezpieczeństwa. Normy EN IEC 62061 i EN ISO 13849-1 wykorzystują różne podejścia i parametry w celu zapewnienia niezawodnej realizacji funkcji bezpieczeństwa.

Safety Integrity Level wg EN IEC 62061

Wskaźnik bezpieczeństwa systemów częściowych wynika z następujących wartości:

  • Tolerancja sprzętu na defekty (HFT), w zależności od zastosowania
  • Udział uszkodzeń bezpiecznych (SFF), dane producenta
  • Pokrycie diagnostyczne (DC), dane producenta lub EN ISO 13849-1
  • Prawdopodobieństwo uszkodzenia niebezpiecznego na godzinę (PFHd) wynika z innych wartości
  • Okres między testami kontrolnymi lub czas misji, dane producenta/specyficzne
  • Interwał testu diagnostycznego, zależny od aplikacji
  • Podatność na uszkodzenia o wspólnej przyczynie, dane producenta lub EN ISO 13849-1

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa wg EN ISO 13849-1

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) elementu systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem (SRP/CS) określa się poprzez ocenę następujących parametrów:

  • Kategoria: jest określona w normie jako zdefiniowana struktura.
  • Średni czas pomiędzy niebezpiecznymi uszkodzeniami (MTTFd): jest określany przez producenta urządzenia.
  • Pokrycie diagnostyczne (DC): Zgodnie z normą.
  • Współczynnik uszkodzeń o wspólnej przyczynie (CCF): jest określany w systemie punktowym według różnych kryteriów.
  • Osiągnięty poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL): jest określany na podstawie tabeli, musi być taki sam lub wyższy od wymaganego PL.
Związek między koncepcją PL i SIL

Związek między koncepcją PL i SIL

Bezpieczeństwo maszyn zgodnie z normami EN ISO 13849 i EN IEC 62061 Procedura podstawowa

Ikona Niebezpieczeństwo
Lista ikon
Ikona SIL
Związek między koncepcją PL i SIL
Ikona SIL
Ikona Haczyk
Ikona Niebezpieczeństwo

Zgodnie z załącznikiem I do dyrektywy maszynowej ocena ryzyka musi zostać przeprowadzona dla każdej maszyny wprowadzanej do obrotu na terenie UE. Pozostałe ryzyko szczątkowe można zminimalizować w ramach technicznych środków ochronnych, stosując elementy sterujące istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Jeśli komponenty sterujące są zaprojektowane zgodnie ze zharmonizowanymi normami EN ISO 13849 i EN IEC 62061, wymaganą minimalizację ryzyka można osiągnąć za pomocą funkcji bezpieczeństwa z SIL lub PL.

Lista ikon

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych to szczegółowy opis poszczególnych funkcji bezpieczeństwa. Aby to osiągnąć, należy określić kluczowe interfejsy do innych funkcji sterowania oraz reakcje na błędy. Powstały w ten sposób dokument jest najważniejszą podstawą dla dalszego procesu projektowania.

Ikona SIL

Określenie wymaganej wydajności zgodnie z normą EN IEC 62061 lub EN ISO 13849-1.

Związek między koncepcją PL i SIL

Po zaprojektowaniu architektury sterowania określana jest wydajność funkcji bezpieczeństwa. Normy EN IEC 62061 i EN ISO 13849-1 wykorzystują różne podejścia i parametry w celu zapewnienia niezawodnej realizacji funkcji bezpieczeństwa.

Ikona SIL

EN IEC 62061: Uszkodzenia sprzętowe mogą spowodować dalsze niebezpieczne uszkodzenia funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem (SRCF). Prawdopodobieństwo musi być mniejsze lub równe granicy uszkodzenia określonej w specyfikacji (krok 1):
SIL (poziom nienaruszalności bezpieczeństwa) osiągnięty przez SRECS (elektryczny system sterowania związany z bezpieczeństwem) jest niższy lub równy SIL systemu częściowego związanego z funkcją bezpieczeństwa.

EN ISO 13849-1: W przypadku różnych funkcji bezpieczeństwa poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) części systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem (SPR/CS) musi być zgodny z „wymaganym PL”.
Poziom PL różnych SRP/CS będących częścią funkcji bezpieczeństwa musi być wyższy lub równy wymaganemu poziomowi zapewnienia bezpieczeństwa tej funkcji.

Ikona Haczyk

Na koniec cała funkcja sterowania związana z bezpieczeństwem musi zostać oceniona pod kątem jej przydatności w aplikacji. Przydatność można ocenić poprzez analizę lub testy, na przykład przeprowadzając symulację określonych rodzajów błędów.

Normy poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu

Normy poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu

Więcej informacji o normach EN ISO 13849 i EN IEC 62061

Czy chcesz uzyskać więcej informacji na temat aktualnej wersji międzynarodowych norm EN ISO 13849 i EN IEC 62061?

W naszym White paper dowiesz się więcej na następujące tematy:

❯ Zbliżające się zmiany norm EN ISO 13849 oraz EN IEC 62061
❯ Skutki dla cyberbezpieczeństwa
❯ Zmiany w obszarze oprogramowania istotnego dla bezpieczeństwa