Zrównoważony rozwój oparty na danych Zrównoważony rozwój dzięki rozwiązaniom opartym na danych: podejmowanie świadomych decyzji, optymalizacja procesów operacyjnych, wzmocnienie biznesu i zrównoważony rozwój – krok po kroku w kierunku Net Zero.

Interesariusze zrównoważonej fabryki

Przejrzystość danych jest kluczem do większej wydajności i zrównoważonego rozwoju

Podstawą zrównoważonego rozwoju fabryki są dane. Aby osiągnąć jak największą przejrzystość w zakresie zużycia i procesów, należy je najpierw zebrać i przeanalizować. To pierwszy krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tylko ci, którzy wiedzą, gdzie wykorzystywane są ich zasoby, mogą stworzyć rozwiązania minimalizujące zużycie i optymalizujące procesy. Oprócz wdrażania nowych technologii o szczególnie wysokich wymaganiach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz łączenia OT i IT, rosną również wymagania prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Digital Factory now to skalowalne rozwiązania z jednego źródła, aby sprostać codziennym wyzwaniom związanym z fabryką przyszłości – zarówno dla istniejących, jak i nowych zakładów.

Otwartość PLCnext Technology ułatwia bezpieczne połączenie OT i IT oraz obsługę różnych interfejsów. Teraz możemy nie tylko produkować wydajniej, a tym samym w sposób bardziej zrównoważony, ale także chronić naszą własność intelektualną.

Vishal Patil, Dyrektor generalny ds. IT i automatyzacji
Vishal Patil, dyrektor generalny ds. IT i automatyzacji w Serum Institute of India

Krok po kroku w kierunku zrównoważonej przyszłości Otwarte, skalowalne i bezpieczne rozwiązania Digital Factory now do redukcji emisji gazów cieplarnianych w celu zwiększenia bilansu zrównoważonego rozwoju – modułowe i elastyczne od prostych złączek szynowych do inteligentnych usług

Ikona danych zużycia
Ikona analizy danych
Ikona Cyberbezpieczeństwo cyfrowej fabryki
Ikona pulpitu nawigacyjnego MLnext
Ikona danych zużycia

Bardziej zrównoważony rozwój dzięki skalowalności i cyfryzacji:
Koszty energii mogą stanowić około 10% kosztów produkcji. W energochłonnych sektorach liczba ta sięga nawet 40%. Efektywne wykorzystanie cennych zasobów nie tylko obniża koszty. Obniża to koszty, pomaga zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zwiększa bilans firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Dzięki naszym rozwiązaniom Digital Factory now pomagamy osiągnąć przejrzystość wszystkich danych dotyczących zużycia.

  • Integracja i interoperacyjność: nasze rozwiązania do szaf sterowniczych można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami, co idealnie sprawdza się w zastosowaniach typu brownfield, w których istniejąca infrastruktura musi zostać zmodernizowana bez zakłócania bieżącej działalności.
  • Modułowość i elastyczność: nasze modułowe produkty oferują wysoki stopień elastyczności i mogą być dostosowane do konkretnych wymagań, od złączek szynowych po złożone inteligentne usługi.
  • Przyszłość dzięki cyfryzacji: nasze rozwiązania w zakresie cyfryzacji i automatyzacji jako zestaw narzędzi umożliwiają dostosowanie rozwiązań do każdego zastosowania.

Ikona analizy danych

Modernizacja istniejącego systemu bez większej ingerencji i bez utraty certyfikatów i dopuszczeń. Od prostych złączek szynowych po złożone inteligentne usługi, oferujemy skalowalne rozwiązania dla małych i dużych systemów przemysłowych. Przykłady obejmują wszechstronne Data Collection Box i Secure Edge Box do bezpiecznej komunikacji danych.

Skalowalne rozwiązania:
Data Collection Box to odpowiednie rozwiązanie do inteligentnej integracji. Inteligentne i adaptowalne indywidualnie połączenie PLCnext Control, modułów we/wy oraz modułów pomiarowych w jednej kompaktowej obudowie zapewnia szybką i łatwą instalację w istniejących maszynach i systemach cyfrowej fabryki – na dodatek bez utraty certyfikatów CE i UL.

Łącząc skalowalność i cyfryzację, nasze rozwiązania optymalizują procesy, zwiększając jednocześnie wydajność i bezpieczeństwo.

Więcej na temat Data Collection
Ikona Cyberbezpieczeństwo cyfrowej fabryki

Przetwarzanie danych w OT, Edge, IT lub chmurze: wykorzystanie przechowywanych i znormalizowanych danych w celu uzyskania wyższego wskaźnika OEE i zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od tego, czy chodzi o aplikacje typu greenfield czy brownfield, pomagamy w optymalizacji wykorzystania danych przy minimalnym wysiłku.
Przekazuj swoje dane do dowolnego systemu OT, IT i chmury; dzięki naszym otwartym i skalowalnym rozwiązaniom nie ma ograniczeń w płynnym przetwarzaniu dowolnego typu danych. Zabezpiecz swoje dane za pomocą rozwiązań brzegowych zgodnie z CRA.

Więcej na temat OT meets IT
Ikona pulpitu nawigacyjnego MLnext

Ukryte możliwości można wykryć dzięki analizie danych opartej na sztucznej inteligencji. Na przykład, aby w porę wykryć nieprawidłowości w fabryce, rozwiązania MLnext oferują możliwość analizy danych za pomocą uczenia maszynowego oraz szybkiej, łatwej i precyzyjnej optymalizacji. Otrzymujesz przegląd wszystkich mediów, takich jak powietrze i woda. Ocena danych na podstawie uczenia maszynowego ma wiele zalet w porównaniu z ręczną analizą danych. Oprócz zautomatyzowanej oceny danych użytkownicy mogą korzystać ze skalowalności dla całych procesów produkcyjnych.

Więcej na temat Anomaly Detection
Nowy e-papier
Zrównoważony rozwój oparty na danych: inteligentniejszy biznes dzięki danym

Chcesz dowiedzieć się więcej o zrównoważonym rozwoju opartym na danych? Przeczytaj nasz e-paper „Zrównoważony rozwój oparty na danych: inteligentniejszy biznes dzięki danym”. Dowiedz się, w jaki sposób technologie oparte na danych sprawiają, że przemysł jest bardziej zrównoważony i efektywny. E-papier pokazuje, w jaki sposób firmy mogą wykorzystać cyfryzację, automatyzację i inteligentną analizę danych do optymalizacji procesów produkcyjnych, zmniejszenia zużycia energii i osiągnięcia długoterminowego sukcesu gospodarczego.

Otwórz E-paper
Strona tytułowa e-paper 'Data Driven Sustainability'
Logo Digital Factory now

Korzyści

  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych i spełnienie dyrektyw dotyczących celów środowiskowych
  • Wykorzystanie dodatkowych usług na platformach IIoT dzięki rozwojowi łączności obiektowej między OT a IT
  • Prosta i szybka przejrzystość wszystkich danych dotyczących zużycia dla poszczególnych linii produkcyjnych i obszarów procesowych, aż do pojedynczego czujnika
  • Rejestrowanie danych bez znaczących zakłóceń w procesie produkcji lub utraty certyfikatu CE/UL dzięki Data Collection Box
White paper
Zacznij już dziś: sześć kroków do zrównoważonej fabryki

Dzięki generowanym przez Ciebie danym już dziś jesteś w posiadaniu klucza do zrównoważonej fabryki. Dowiedz się z naszego darmowego przewodnika, jakie proste i konkretne działania możesz podjąć, aby zrobić pierwsze ważne kroki w kierunku zrównoważonej przyszłości.

Zamów White paper
Net Zero

Wszystko pod kontrolą: Utility Metering and Reporting Od czujnika do chmury – otwarte dla każdej fabryki i każdej aplikacji, od pomiarów po analizę

Przegląd systemu Digital Factory now