Zrównoważony rozwój i efektywność – zakłady produkcyjne na terenach poprzemysłowych
Pełna cyfryzacja i jednocześnie bezpieczeństwo i oszczędność czasu 60% podczas projektu i implementacji.
Serum Institute of India z Pune jest jednym z największych na świecie producentów szczepionek. Każdego roku produkuje się tam około 1,5 miliarda dawek szczepionek, które są sprzedawane na całym świecie.
Firma została założona w 1966 r. przez dra Cyrusa Poonawallę w celu produkcji ratujących życie preparatów immunobiologicznych, których do tego czasu brakowało w Indiach i które były importowane po wysokich cenach.
Wyzwanie
Cyfryzacja i poprawa zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój i cyfryzacja na terenach poprzemysłowych są niezbędne. Nacisk kładziony jest na optymalizację zużycia w fabrykach i zmniejszenie śladu CO2 istniejących zakładów lub nowych obiektów. Oprócz wyzwań cyfryzacja oferuje również szanse zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Cyfryzacja jest kluczem do zrównoważonego rozwoju produkcji opartej na danych. Dane te są zbierane i analizowane. Maksymalizuje to przejrzystość w zakresie zużycia i procesów. Informacje te można wykorzystać do opracowania środków mających na celu zminimalizowanie zużycia i optymalizację procesów.
Pierwszym krokiem jest zebranie, zapisanie i wizualizacja ponad 300 maszyn i procesów w celu podłączenia ich do systemu SCADA. W ten sposób dane są zachowywane. Wyzwaniem dla projektu była różnorodność protokołów komunikacyjnych i połączenie OT z IT. Data Collection Box został wykorzystany do zebrania wymaganych danych z istniejących systemów bez narażania certyfikatów lub bieżącej produkcji.
Rozwiązanie
Otwartość PLCnext Technology ułatwia bezpieczne połączenie OT i IT oraz obsługę różnych interfejsów. Teraz możemy nie tylko produkować wydajniej, a tym samym w sposób bardziej zrównoważony, ale także chronić naszą własność intelektualną.
Aby móc wywiązać się z obiecanych dostaw szczepionek i uniknąć kosztownych przestojów, trzeba za wszelką cenę unikać awarii. Przejrzystość procesu i wykrywanie nieprawidłowości pomagają rozpoznać i wyeliminować pojawiające się uszkodzenia, np. spowodowane zmęczeniem materiału, zanim jeszcze wystąpią.
Pełna transparentność procesów i zużycia służy również jako klucz do bardziej zrównoważonego rozwoju, ponieważ dzięki przejrzystości danych firma ma teraz lepszy przegląd wydajności zasobów, a tym samym może dokonywać optymalizacji pod względem bilansu zrównoważonego rozwoju.
Zapewnia to stałą jakość, wysoką wydajność procesów i oszczędza cenne zasoby.
Oprócz rejestrowania i przetwarzania danych byliśmy w stanie wykazać się naszą wszechstronną wiedzą w zakresie cyberbezpieczeństwa i certyfikacją zgodnie z normą IEC 62443. W Serum Institute of India uzyskaliśmy poziom bezpieczeństwa 2, co dla tej firmy farmaceutycznej było niezwykle ważne, aby chronić receptury i procesy produkcji szczepionek przed nieautoryzowanym dostępem.
Korzyści
Zwiększ produktywność: zbieraj, zapisuj i wizualizuj dane procesowe
Optymalizacja dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego
Poprawa zrównoważonego rozwoju dzięki przejrzystości danych
Cyberbezpieczeństwo 360° wg IEC 62443
Skrócenie czasu projektowania o 60% dzięki skonfigurowanemu wstępnie rozwiązaniu Data Collection Box
Nieograniczona wymiana danych dzięki otwartym interfejsom
Otwartość naszej PLCnext Technology była główną zaletą w tym projekcie: oznaczało to możliwość obsługi wielu interfejsów. Nie byłoby to możliwe w przypadku systemu zamkniętego. Jako otwarty i skalowalny interfejs, platforma IIoT normalizuje bardzo różne dane. Umożliwia tłumaczenie istniejącego systemu SCADA klienta, a tym samym łączy OT i IT. Oprócz rejestrowania i przetwarzania danych, byliśmy w stanie wykazać się naszą wszechstronną wiedzą w zakresie cyberbezpieczeństwa i certyfikacją zgodnie z normą IEC 62443, osiągając w Serum Institute of India poziom bezpieczeństwa 2.