Szybkie i łatwe zbieranie danych Inteligentne rejestrowanie danych dzięki naszemu kompaktowemu modułowi Data Collection Box – od czujników i modułów pomiarowych po chmurę

Data Collection Box na produkcji

Wyzwanie


Instalacje produkcyjne

Rejestrowanie danych bez zakłócania procesu produkcji

Dane do klucz do skutecznej cyfryzacji produkcji. Na podstawie danych codziennie generowane są niezliczone ilości informacji. Można je wykorzystać między innymi do optymalizacji produkcji lub tworzenia nowych modeli biznesowych. Powinny one być dostępne w czasie rzeczywistym i w każdej chwili umożliwiać analizę. Aby być w stanie zwiększyć produktywność, należy wdrożyć koncepcję zbierania danych dla wszystkich zakładów, a jednocześnie umożliwiającą indywidualną adaptację. Koncepcja ta powinna uwzględniać w równym stopniu stare i nowe systemy. Zwłaszcza w obiektach brownfield standardowe interfejsy, takie jak MQTT czy OPC UA, nie są wszędzie dostępne. W ramach IIoT i Big Data współczesna fabryka umożliwia rejestrowanie wielu różnych danych. Podczas gdy w przeszłości wartości pomiarowe, takie jak temperatura, woda, poziom ciśnienia czy dane maszyn, były rejestrowane lokalnie i analizowane indywidualnie, dziś gromadzenie, integracja i analiza danych odbywa się całościowo. Zapewnia to kompleksowy wgląd w rzeczywisty stan maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Oprócz przeglądu wykorzystanych zasobów można w ten sposób zidentyfikować również ewentualne błędy procesowe lub jakościowe, aby móc wykorzystać nowe potencjały. Tylko w ten sposób można stopniowo przekształcić zakład produkcyjny w zrównoważoną, redukującą emisję CO₂ fabrykę Net Zero o zwiększonej ogólnej efektywności urządzeń (OEE).

Rozwiązanie


Osoba na produkcji z tabletem

Optymalizacja procesów i zrównoważony rozwój dzięki zwiększonej przejrzystości

Efektywne rejestrowanie danych jest niezbędne do osiągnięcia pełnej przejrzystości procesu produkcyjnego. Ta przejrzystość umożliwia zrównoważoną i wydajną produkcję. Data Collection Box służy do gromadzenia obszernych danych dotyczących energii i danych procesowych bez wpływu i zakłócania bieżącej pracy. Modułowa i kompaktowa konstrukcja umożliwia zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i w obiektach modernizowanych dzięki różnym wariantom urządzenia.

Dostosowane do każdego zastosowania Sprostaj każdemu wyzwaniu dzięki Data Collection Box

Data Collection Box można wykorzystać na wiele sposobów do gromadzenia danych dotyczących energii i danych procesowych w obiektach budowanych od podstaw, jak i ponownie zagospodarowywanych. Przechowywanie zgromadzonych danych odbywa się najczęściej lokalnie, ale dane mogą być również przekazywane po niewielkich dopasowaniach do systemów informatycznych lub usług chmurowych, takich jak PROFICLOUD. Do wyboru są rozwiązania standardowe oraz całkowicie zindywidualizowane warianty. Indywidualizacja nie ogranicza się tylko do sprzętu, ale obejmuje również oprogramowanie.

Przy wyborze odpowiedniego dla siebie Data Collection Box wystarczy wykonać dwa poniższe kroki.

Krok 1: Jakie dane chcesz rejestrować? Właściwe rozwiązanie dla każdego rodzaju danych

Urządzenie do monitorowania energii
Zdalne systemy we/wy
PLC (sterowniki) i moduły we/wy
Urządzenie do monitorowania energii

Dostępna jest szeroka oferta produktów do rejestrowania danych energetycznych maszyn i systemów. Dzięki temu można wybrać odpowiednie przyrządy pomiarowe i związane z nimi komponenty, które spełnią wymagania klienta. Na przykład w przypadku liczników energii EMpro dane mogą być przesyłane lokalnie do sieci lub bezpośrednio do chmury. Odkryj różnorodne możliwości inteligentnego gromadzenia danych i utoruj drogę do zrównoważonego zarządzania energią.

Więcej na temat monitorowania energii
Zdalne systemy we/wy

Jeśli chodzi o rejestrowanie danych procesowych, takich jak czas trwania określonej operacji w systemie, nasze zdalne systemy we/wy są predestynowane do zastosowania w Data Collection Box. Skupiamy się tutaj na systemach we/wy Axioline F i SE.

Dowiedz się więcej na temat zdalnych systemów we/wy
PLC (sterowniki) i moduły we/wy

Aby rejestrować i przetwarzać niezbędne dane w ramach produkcji, oprócz systemu we/wy wymagane są odpowiednie systemy sterowania, IPC lub EPC. Dzięki sterownikom i EPC PLCnext Technology masz do dyspozycji szeroki wybór różnych wariantów. Portfolio to uzupełnia szeroki wybór wydajnych IPC.

Dowiedz się więcej o SPS i systemach we/wy

Krok 2: Który Data Collection Box jest odpowiedni dla Twojego projektu? Czy dane są już skonfigurowane czy tworzone indywidualnie? Wybierz odpowiednie rozwiązanie do swojej wersji.

Gotowy Data Collection Box
Indywidualny Data Collection Box
Indywidualne Data Collection Box ze znakiem zapytania
Różne aplikacje do normalizacji i analizy danych w PLCnext Store
Gotowy Data Collection Box

W przypadku gotowych wariantów dostępne są różne standardowe rozwiązania. Jest to już przetestowany w różnych aplikacjach i gotowy do użycia wariant, wymagający jedynie niewielkiej parametryzacji. Umożliwia to szybkie uruchomienie Data Collection Box.

Ponadto warianty te posiadają certyfikat CE. Na życzenie możliwe jest uzyskanie alternatywnych certyfikatów, jak UL lub CCC.

Indywidualny Data Collection Box

Jeśli żaden z wariantów standardowych nie spełnia w pełni Twoich wymagań, gotowe rozwiązania mogą być wykorzystane jako podstawa do stworzenia nowych wariantów.

Wybierasz, które moduły chcesz wykorzystać do gromadzenia danych o procesach i energii oraz przetwarzania danych, a także jaki typ obudowy potrzebujesz. Możliwa jest nawet integracja komponentów innych firm.

Indywidualne Data Collection Box ze znakiem zapytania

W przypadku bardzo specyficznych wymagań i zastosowań stworzymy wspólnie z klientem całkowicie nowy Data Collection Box. Oprócz modułów do przetwarzania danych, gromadzenia danych o procesach i energii oraz obudowy można również dowolnie wybrać wszystkie inne parametry. Dzięki temu Data Collection Box jest idealnie dopasowany do określonego przypadku użycia i potrzeb klienta.

Różne aplikacje do normalizacji i analizy danych w PLCnext Store

Data Collection Box jest przeznaczony do gromadzenia danych w obszarze OT. Umożliwia łatwe i szybkie rozbudowanie dzięki otwartej platformie sterowania PLCnext Technology. W ten sposób wymiana danych poza OT może być realizowana poprzez strukturę IIoT. Struktura umożliwia powiązanie z dowolnym systemem informatycznym lub chmurowym w celu wymiany danych bez ograniczeń. Oprócz już istniejących łączników z systemami OT, IT i z chmurą, można dodawać własne łączniki.

Ponadto, dzięki MLnext użytkownik ma do dyspozycji oprogramowanie do uczenia maszynowego, które umożliwia analizę nawet dużych i złożonych pakietów danych przez sieci neuronowe. Do wyboru są różne wersje, w których analiza jest uruchamiana ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Na podstawie algorytmów opartych na AI można dokonać odpowiednich optymalizacji, np. w procesach Digital Factory.

Korzyści

  • Od rozwiązań prefabrykowanych po wersje niestandardowe, oferujemy odpowiedni produkt do danego zastosowania i potrzeb.
  • Inteligentne produkty do rejestrowania danych procesowych i energetycznych zapewniają łatwe i prawidłowe uruchomienie w Twoim obiekcie.
  • Opcjonalne rozszerzenie struktury IIoT umożliwia nieograniczoną wymianę danych poza OT w ramach systemów informatycznych i usług chmurowych.
  • Z opcjonalnym rozszerzeniem AI MLnext nawet duże ilości danych mogą być objęte inteligentną analizą, aby zapewnić jeszcze szybszą i bardziej ukierunkowaną optymalizację.

Wielu klientów korzysta już z globalnej koncepcji zbierania danych w różnych lokalizacjach, którą mogliśmy dostosować do ich potrzeb i zasobów dzięki zindywidualizowanemu i skalowalnemu podejściu.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Efektywne rejestrowanie danych w PLCnext Factory Łatwy pomiar zużycia energii

Przy produkcji elektroniki w fabryce PLCnext, w zakładzie w Bad Pyrmont (Niemcy), rejestruje się średnio 2,7 mln punktów danych dziennie. Data Collection Box znajduje zastosowanie na wielu stanowiskach w ramach produkcji oszczędzającej zasoby. Nasi eksperci opowiadają o dzisiejszych wyzwaniach związanych z gromadzeniem danych. Warto także dowiedzieć się, jak w praktyce Data Collection Box umożliwia łatwą i szybką integrację dzięki odpowiedniemu wariantowi.

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.

Produkty


Wydajne komponenty w jednej kompaktowej obudowie

Widok Data Collection Box
Zasilacze
Dzięki swojej konstrukcji i gęstości mocy nasze zasilacze UNO POWER są optymalnym rozwiązaniem dla obciążeń do 960 W, szczególnie w kompaktowych skrzynkach rozdzielczych.
Dowiedz się więcej
Zasilacze
PLCnext Technology
Dzięki otwartej platformie sterowania PLCnext Technology możesz cieszyć się bardzo wysoką uniwersalnością. W zależności od zastosowania możesz wybrać między sterownikiem a EPC, aby uzyskać wydajność, której potrzebujesz.
Dowiedz się więcej
PLCnext Technology
Zdalne systemy we/wy
Zdalne systemy we/wy firmy Phoenix Contact o stopniu ochrony IP20 i IP65/67 nadają się do wszystkich popularnych systemów magistralnych i sieci. Za ich pomocą można rejestrować wymagane dane procesowe bezpośrednio w Data Collection Box.
Dowiedz się więcej
Zdalne systemy we/wy
Moduły do pomiaru energii
Do pomiaru danych energetycznych oferujemy szerokie portfolio produktów, które można w późniejszym czasie uzupełnić o dodatkowe moduły.
Dowiedz się więcej
Moduły do pomiaru energii
Obudowa do indywidualnej adaptacji
Kompaktowa obudowa umożliwia montaż Data Collection Box na urządzeniu lub w podłodze. Ponadto do wyboru są różne materiały obudowy, takie jak tworzywo sztuczne lub stal nierdzewna, co pozwala dostosować się do każdych warunków środowiskowych.
Osoba z tabletem przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.