Platforma programistyczna IIoT jako most między OT a IT Udostępnianie danych do odczytu i analiz

Pracownicy przy pracy w cyfrowej fabryce

Wyzwanie


Połączenie różnych wymagań, standardów i ustawień

Dane są generowane i zbierane w OT oraz IT. Pod względem historycznym ze względu na różne metody komunikacji i technologie wymiana danych jest możliwa tylko warunkowo oraz jest bardzo kosztowna i czasochłonna. W wyniku przemian technologicznych stale rośnie liczba urządzeń na produkcji.

Do połączenia tych dwóch środowisk konieczny jest pomost łączący, nie wymuszając w nich żadnych zmian. Wszystkie urządzenia i systemy OT i IT muszą komunikować się ze sobą i wymieniać dane. Wymaga to nieograniczonego i kompleksowego operowania danymi przez cały czas. Aby sprostać wymaganiom cyfrowej fabryki, musi istnieć możliwość elastycznej adaptacji do zmienionych warunków.

Rozwiązanie


Ekran z aplikacjami PLCnext Store

Nieograniczona wymiana danych dzięki otwartym interfejsom

Platforma programistyczna IIoT firmy Phoenix Contact to skalowalny, otwarty i niezwykle elastyczny interfejs między OT a IT. Oprogramowanie oparte na PLCnext Technology obejmuje trzy podstawowe komponenty:

Platforma programistyczna IIoT
Sama platforma programistyczna IIoT to główny komponent rozwiązania, zawierający bibliotekę z głównymi funkcjami i elementami oraz wizualizacją. W obrębie platformy programistycznej zebrane dane są standaryzowane i zapisywane. Skalowalność umożliwia stosowanie zarówno Raspberry Pi, jak i wydajnego komputera PC. Ponadto jest możliwe połączenie z naszym inteligentnym rozwiązaniem, MLnext Technology. Rozwiązanie to wykrywa nieprawidłowości na produkcji z wykorzystaniem Predictive Maintenance.

Konektory In
Konektory In (aplikacje In) służą do zbierania danych w środowisku OT i IT. Dla każdego protokołu komunikacyjnego potrzeby jest jeden konektor. Zbierane cyklicznie dane są przechowywane bez konwersji ze znacznikiem czasu.

Konektory Out
Konektory Out (aplikacje Out) służą do przetwarzania danych. Na żądanie urządzenia OT lub IT znormalizowane dane są konwertowane na odpowiedni format wyjściowy i wysyłane w żądanych odstępach czasu.

Nasza platforma programistyczna IIoT jest oparta na otwartej architekturze, dzięki czemu łączy w sobie bezgraniczną komunikację i maksymalną niezależność.

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager Manufacturing Data Support
Stefan Schnake

Korzyści

  • Maksymalna swoboda i niezależność od producentów dzięki otwartym interfejsom i możliwości tworzenia własnych konektorów.
  • Najlepsza wydajność i przyszłościowość dzięki łatwo wymienialnej platformie sprzętowej PLCnext.
  • Niedrogie rozwiązanie do połączenia OT i IT dzięki gotowym do użycia konektorom oraz pomocy do konfiguracji nowych konektorów.
  • Możliwość udostępnienia oraz odczytu danych dla każdego systemu OT i IT lub urządzenia.

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.
 Konwergencja IT i OT

Jaka jest różnica między OT a IT?

IT to skrót od angielskiego pojęcia „Information Technology”. Jest to dziedzina zajmująca się dostępnością danych i ich sterowaniem oraz sprzętem i oprogramowaniem. Skupia się na poufności i integralności danych.

Natomiast OT, czyli „Operation Technology” obejmuje sprzęt i oprogramowanie do sterowania i monitorowania produkcji i procesów. Dziedzina ta charakteryzuje się długimi cyklami życia produktów, zróżnicowanym środowiskiem urządzeń/producentów, różnymi protokołami komunikacyjnymi i rygorystycznymi przepisami środowiskowymi. Czujniki i urządzenia wykonawcze podłączone do sterownika PLC nadzorują każdą operację w obrębie infrastruktury. Nowoczesne technologie bezprzewodowe, takie jak Bluetooth 5.0 lub WLAN, umożliwiają niezawodną komunikację bezprzewodową.
Szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo personelu oraz maksymalną niezawodność i efektywność procesu produkcyjnego.

Industrial Internet of Things (IIoT) obejmuje kompletne monitorowanie i sterowanie procesami w cyfrowej fabryce. Niezależnie od branży, w której wykorzystywany jest IIoT, IIoT podąża zawsze za najnowszymi technologiami. Tym samym IIoT spełnia wymagania stawiane cyfrowej produkcji.

Produkty


Osoba z tabletem przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.