Nowe rozporządzenie w sprawie maszyn Bezpieczeństwo maszyn w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn 2023/1230

Dowiedz się więcej o nowym rozporządzeniu UE w sprawie maszyn 2023/1230 w naszym bezpłatnym dokumencie White paper:

  • Czym jest nowe rozporządzenie w sprawie maszyn?
  • Kogo to dotyczy?
  • Jakie zmiany nadchodzą?
  • Praktyczne wskazówki: Co można zrobić już dziś?

Transformacja cyfrowa, coraz częstsze pojawianie się nowych technologii, formy współpracy między ludźmi i maszynami oraz wynikający z tego wpływ na przepisy bezpieczeństwa były kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmianę dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Wynikiem dalszych prac jest nowe rozporządzenie UE w sprawie maszyn.

Żarówka

Co się zmienia? Dyrektywa maszynowa staje się nowym rozporządzeniem w sprawie maszyn

Dotyczy to producentów, sprzedawców i operatorów odpowiednich maszyn na rynku europejskim. Firmy powinny informować się na wczesnym etapie o zmianach w nowej dyrektywie maszynowej 2023/1230 w porównaniu do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Nowe wymogi muszą zostać wdrożone do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia od 20 stycznia 2027 r..

Innowacje mają również wpływ na zharmonizowane standardy. Do czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia wszystkie normy wymienione w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE muszą zostać zmienione pod względem formy i treści.

Praktyczne wskazówki:
W dokumencie White paper można znaleźć dalsze, pomocne praktyczne wskazówki i zalecenia dotyczące działań mających na celu skuteczne przygotowanie się do nadchodzących zmian w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

White paper na temat nowego rozporządzenia w sprawie maszyn 2023/1230