Zwiększenie produktywności Zoptymalizuj procesy, oszczędzaj zasoby i zapewnij lepszą ogólną efektywność systemu.

Produkcja: Pracownicy z tabletem i danymi systemowymi na pulpicie nawigacyjnym

Redukcja przestojów przy jednoczesnym wzroście jakości procesu Ukierunkowana optymalizacja procesów podczas pracy

Im bardziej wydajne łańcuchy produkcyjne i procesowe, tym lepsza sytuacja w zakresie kosztów i marży. Nasze rozwiązania Digital Factory now generują przejrzystość wszystkich danych procesowych. Dołącz do nas na drodze do inteligentnej produkcji: od oszczędzającego zasoby zarządzania procesami po elastyczną produkcję do wielkości partii 1 w bezpiecznej sieci.
Cel: zwiększenie ogólnej efektywności sprzętu (w skrócie OEE) w produkcji. Celem jest ograniczenie przestojów przy jednoczesnym zwiększeniu jakości i wydajności. Wynikająca z tego przejrzystość ujawnia potencjał optymalizacji w cyfrowej fabryce. Na drodze do bardziej zrównoważonego rozwoju, efektem ubocznym jest również zwiększona produktywność.

Większa produktywność dzięki inteligentnej analizie danych i uczeniu maszynowemu

Dzięki naszemu rozwiązaniu dla inteligentnej produkcji byliśmy w stanie szybko i łatwo spełnić wymagania bezpieczeństwa dla aplikacji robota. Realizacja nie wymagała dużych nakładów.

Tom Hammerbacher, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
Podcast
Podcast na temat optymalizacji produkcji opartej na sztucznej inteligencji

W podcaście Tom Hammerbacher wyjaśnia, w jaki sposób jego zespół wykorzystuje uczenie maszynowe do poprawy zużycia energii przez swoich klientów.
Wyjaśnia również, w jaki sposób sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w praktyce. Ważną rolę odgrywa tu technika automatyzacji Phoenix Contact. Dowiesz się również więcej o tym, jak te aktualne technologie i rozwiązania są testowane i wykorzystywane w naszej własnej fabryce.

Posłuchaj teraz podcastu
Podcast na temat optymalizacji produkcji opartej na sztucznej inteligencji na smartfonie

Prawidłowy dobór i wydajne działanie systemów pomp może zaoszczędzić do 50% energii


Praktyczny przykład: optymalizacja pomp i silników trójfazowych dla All Electric Society Wydajność i oszczędność kosztów: zmniejszenie zużycia energii i kosztów operacyjnych dzięki rozwiązaniom opartym na danych i otwartym systemom

Silniki trójfazowe w przemyśle przetwórczym
Pulpit nawigacyjny MLnext ze zużyciem do optymalizacji
Produkcja żarówek w przemyśle szklarskim
Silniki trójfazowe w przemyśle przetwórczym

Urządzenia takie jak EMpro oraz czujniki temperatury, wibracji i ciśnienia mogą być wykorzystywane do rejestrowania ważnych danych dotyczących pracy silników trójfazowych. Dane te są analizowane w oprogramowaniu MLnext w celu monitorowania i optymalizacji zużycia energii i wydajności silników.

Pulpit nawigacyjny MLnext ze zużyciem do optymalizacji

Dzięki integracji rozwiązań opartych na danych i otwartych systemów, takich jak MLnext i PLCnext Technology firmy Phoenix Contact, silniki trójfazowe mogą być optymalnie monitorowane i sterowane. PLCnext Technology to otwarty i elastyczny ekosystem, który umożliwia integrację modeli uczenia maszynowego i innych nowoczesnych technologii. Pozwala to na ciągłe monitorowanie i optymalizację silników poprzez przewidywanie ich stanu i podejmowanie działań konserwacyjnych w odpowiednim czasie.

Produkcja żarówek w przemyśle szklarskim

W krytycznych obszarach, takich jak procesy termiczne w przemyśle szklarskim, chemicznym lub metalurgicznym, nadmiarowe pompy często pracują przez lata w niewłaściwych zastosowaniach, klasach mocy lub są nieprawidłowo dobrane od samego początku. Prowadzi to do wysokich kosztów operacyjnych i magazynowania. Ciągłe monitorowanie i analizowanie danych operacyjnych umożliwia wczesne zidentyfikowanie i usunięcie nieefektywności.
Monitorowanie oparte na danych umożliwia wczesne wykrycie uszkodzenia uszczelek i membran. Oszczędza to koszty oraz zwiększa bezpieczeństwo i wydajność.

Inteligentne i ekonomiczne zwiększanie poziomu automatyzacji 30 do 50% taniej niż klasyczne podejście MES: automatyzacja, analiza i optymalizacja procesów w ukierunkowany sposób w celu zwiększenia wydajności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
Modułowa stacja operatorska
Smart Production Cabinet

Kompaktowa szafa Smart Production Cabinet steruje maszynami, monitoruje systemy i zapewnia ważną diagnostykę. Dzięki modułowej budowie można stworzyć odpowiednią kombinację z gotowych lub indywidualnych konfiguracji. Ponadto na bazie tego rozwiązania można zrealizować własne rozwiązanie.

PLCnext Engineer

Smart Production Library to zbiór bloków funkcyjnych i elementów wizualizacji do tworzenia własnego otwartego standardu automatyzacji. Ważne funkcje sterowania, monitorowania i diagnostyki można wdrożyć i zastosować odpowiednie wizualizacje przy niewielkim wysiłku programistycznym. Wizualizacja oparta na zintegrowanym serwerze HMI PLCnext Web jest generowana automatycznie z programu aplikacyjnego na podstawie reguł i może być również indywidualnie rozbudowywana.

Odpowiednie szkolenia i jasne opisy pomagają wdrożyć standard automatyzacji systemów, który może być używany na całym świecie.

Pobierz teraz oprogramowanie
Modułowa stacja operatorska

Ze względu na zmienioną rolę człowieka konieczne jest stworzenie odpowiednich interfejsów MMI do interakcji między człowiekiem a maszyną. Modułowa stacja operatorska firmy Phoenix Contact łączy w sobie najwyższe wymagania pod względem wytrzymałości oraz kompaktowy ergonomiczny kształt z inteligentnymi i wydajnymi możliwościami obsługi. Modułowe stacje operatorskie instaluje się w systemach bez dodatkowego programowania. Wymagają jedynie zasilania elektrycznego i podłączenia do sieci.
Stacje operatorskie są wyposażone w komputer przemysłowy IPC-65-PC oraz wbudowany Web Client (opcjonalnie z otwartym systemem operacyjnym Windows). Oferują one elastyczną wydajność, różne rozmiary ekranu i wiele opcji obsługi, takich jak klawiatura, mysz lub czytnik RFID.

Dowiedz się więcej na temat modułowej stacji operatorskiej

Nasze rozwiązanie Smart Production pozwoliło na szybkie i proste spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa dla robotów w naszej produkcji.

Sven Helmsen, Production Support SMT
Sven Helmsen

Kompaktowy i otwarty na indywidualne wymagania

Interaktywna mapa: topologia inteligentnej produkcji, widok funkcji
Stacja operatorska
Modułowa stacja operatorska firmy Phoenix Contact jest idealnym rozwiązaniem MMI. Łączy w sobie najwyższe standardy wytrzymałości z ergonomiczną konstrukcją oraz inteligentnymi i wydajnymi opcjami obsługi. Modułowe stacje operatorskie można instalować w systemach bez dodatkowego programowania. Ponadto cechują się skalowalną wydajnością, wielkością ekranu oraz różnymi interfejsami obsługi (przyciski, klawiatura, mysz, czytnik RFID).
Stacja operatorska
AGV
Elastyczność na najwyższym poziomie: Oferujemy rozwiązania w zakresie elektryfikacji i automatyzacji pojazdów AGV: sterowanie, bezpieczeństwo, nawigacja, elektryfikacja, komunikacja i energia. Dla bezzałogowego systemu transportowego, który zawiera skoordynowane ze sobą komponenty i umożliwia elastyczne i łatwe dopasowanie i rozbudowę funkcji.
AGV
Smart Production Cabinet
Prosta i ekonomiczna automatyzacja: połączenie kompaktowej szafy Smart Production Cabinet i inteligentnej biblioteki Smart Production Library umożliwia sterowanie i monitorowanie systemów i maszyn, a także tworzenie odpowiedniej diagnostyki. Dzięki modułowej budowie można stworzyć odpowiednią kombinację z gotowych lub indywidualnych konfiguracji i zrealizować indywidualne aplikacje.
Smart Production Cabinet
Cloud
Globalna dostępność danych wdrożona w prosty i bezpieczny sposób: produkcja oparta na chmurze może być połączona w sieć na całym świecie i w różnych lokalizacjach. Dzięki Digital Factory masz teraz wybór: skorzystaj z platformy Plug and Play IIoT Proficloud.io od Phoenix Contact lub użyj dowolnej innej platformy chmurowej dzięki otwartości naszych rozwiązań.
Cloud

Korzyści

  • Szybka, modułowa automatyzacja zdecentralizowanych maszyn i systemów w celu zwiększenia wydajności procesów
  • Poprawa jakości produkcji poprzez monitorowanie i optymalizację procesów w oparciu o sztuczną inteligencję z wykorzystaniem uczenia maszynowego (MLnext)
  • Szybsze podejmowanie decyzji dzięki monitorowaniu stanu i konserwacji profilaktycznej
  • Zwiększenie wydajności dzięki otwartemu i wydajnemu PLCnext Technology Ecosystem w połączeniu ze standardem automatyzacji inteligentnej produkcji

Najczęściej zadawane pytania od producentów maszyn i urządzeń

Ikona Cyfrowy bliźniak
Efektywność energetyczna i zmniejszenie kosztów
PLCnext Control
Ikona Cyfrowy bliźniak

Asset Administration Shell (AAS) firmy Phoenix Contact służy jako cyfrowy bliźniak i umożliwia znormalizowaną wymianę danych między różnymi systemami. Korzystaj z lepszej przejrzystości i bezpieczeństwa danych, bardziej wydajnych procesów dzięki pełnej integracji.

Efektywność energetyczna i zmniejszenie kosztów

Phoenix Contact oferuje rozwiązania automatyki, takie jak PLCnext Technology, które umożliwiają elastyczne i skalowalne sterowanie. Technologia ta wspiera integrację odnawialnych źródeł energii i optymalizuje zużycie energii poprzez inteligentne sterowanie. Pozwala to w dłuższej perspektywie zmniejszyć zużycie energii i koszty operacyjne oraz działać w sposób bardziej ekologiczny.

PLCnext Control

Rozwiązania bezpieczeństwa przemysłowego od Phoenix Contact, takie jak certyfikowane sterowniki z rodziny PLCnext Control, oferują kompleksową ochronę przed cyberatakami. Zwiększ bezpieczeństwo systemu i zapewnij ochronę przed awariami i utratą danych.

Najczęściej zadawane pytania od właścicieli fabryk

Ikona Obniżenie kosztów energii
Ikona Automatyzacja modułowa
Ikona Zrównoważona fabryka
Ikona Obniżenie kosztów energii

Systemy magazynowania energii i zarządzanie dostawami energii do sieci od Phoenix Contact umożliwiają efektywne wykorzystanie i magazynowanie energii odnawialnej.
Zmniejszenie kosztów energii, stabilizacja zapotrzebowania na energię, wkład w zrównoważony rozwój.

Ikona Automatyzacja modułowa

Modułowe rozwiązania automatyki i sieci kampusowe 5G Phoenix Contact oferują możliwość elastycznego i szybkiego dostosowania.
Zwiększona elastyczność produkcji i krótszy czas reakcji na wymagania rynku.

Ikona Zrównoważona fabryka

Dzięki łączeniu sektorów energii i wskaźników CO₂ przez Asset Administration Shell, możliwe jest całościowe spojrzenie i optymalizacja przepływów energii. W celu zmniejszenia śladu CO₂ przy jednoczesnym przestrzeganiu norm środowiskowych dotyczących zrównoważonego rozwoju produkcji.