Efektywność energetyczna bez zatrzymywania produkcji – Boehringer Ingelheim zmniejsza zużycie energii dzięki inteligentnym analizom energetycznym

Linia rozlewania leków
Widok z lotu ptaka na fabrykę i budynek Boehringer

Boehringer Ingelheim – Innowacja i odpowiedzialność od 1885 roku

Boehringer Ingelheim jest jedną z wiodących na świecie firm farmaceutycznych prowadzących badania naukowe. Od momentu założenia w 1885 roku ta rodzinna firma dąży do osiągnięcia prawdziwego postępu w medycynie poprzez innowacje – dziś i dla przyszłych pokoleń. Ponad 53 000 pracowników pracuje w działach Human Pharmaceuticals, Animal Health i Biopharmaceuticals. Główny cel: Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne korzystanie z zasobów we wszystkich obszarach firmy.

Fabryka Boehringer Ingelheim

Wysokie zużycie energii w połączeniu z surowymi wymogami produkcyjnymi

Firma Boehringer Ingelheim wykorzystuje specjalne pompy próżniowe do testowania szczelności w procesie produkcji wkładów do inhalatorów. Dziesięć pomp o łącznej mocy 55 kW powodowało wysokie zużycie energii, nawet podczas pracy bez obciążenia. Jednocześnie wymogi regulacyjne oznaczały, że nie można było zmodyfikować istniejącego systemu testowania ani przerwać bieżącej produkcji. Cel: precyzyjna analiza zapotrzebowania na energię w rzeczywistych warunkach – bez zakłócania certyfikowanych procesów.

Wyniki pomiarów w firmie Boehringer

Pomiar bezdotykowy

Wspólnie z Phoenix Contact firma Boehringer Ingelheim stworzyła inteligentne rozwiązanie do bezdotykowego pomiaru energii podczas pracy:

  • Pomiar w czasie rzeczywistym: Mierniki parametrów sieci EMpro rejestrują dane zużycia prądu za pośrednictwem złączek szynowych założonych na kablach – bez konieczności ingerencji w instalację elektryczną.
  • Analiza danych za pomocą PLCnext Technology: Dane są analizowane za pomocą urządzenia brzegowego EPC 1522 w połączeniu z otwartym systemem automatyki PLCnext Technology.
  • Bezproblemowa integracja: Rozwiązanie zostało zainstalowane oddzielnie w szafie sterowniczej i wykorzystuje istniejące zasilanie 230 V – bez wpływu na bieżącą pracę.

Otwartość ekosystemu PLCnext pozwala na elastyczną integrację istniejących i przyszłych technologii i protokołów, takich jak Modbus, NodeRed czy MQTT.

Szafa sterownicza Phoenix Contact z technologią testową i pomiarową w Boehringer

Korzyści

  • 10% oszczędności energii dzięki inteligentnej regulacji trybu gotowości po 15 minutach.
  • Brak konieczności przerywania produkcji lub wprowadzania zmian w systemie testowym
  • Dodatkowy potencjał optymalizacji dzięki wykrytym wyciekom i przewymiarowanym pompom
  • Otwarty, przyszłościowy system z możliwością łatwej rozbudowy i integracji nowych narzędzi
  • Niezawodny partner projektowy: Phoenix Contact imponuje dogłębną wiedzą branżową, szybkim wdrożeniem i partnerską współpracą
Szafa sterownicza z technologią pomiarową i bezpieczeństwa od Phoenix Contact

Boehringer Ingelheim na drodze do zrównoważonej produkcji

Przeprowadzona wspólnie analiza zapotrzebowania na energię umożliwiła firmie Boehringer Ingelheim uzyskanie bezpośrednich oszczędności energii na poziomie 10% oraz zidentyfikowanie dalszego potencjału do przyszłej optymalizacji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że rozwiązanie zostało wdrożone bez zakłócania wrażliwych procesów produkcyjnych i spełnia wszystkie wymogi farmaceutyczne. Dzięki Phoenix Contact jako partnerowi i otwartości PLCnext Technology firma Boehringer Ingelheim ma idealną pozycję, aby z powodzeniem osiągnąć swoje ambitne cele w zakresie oszczędności energii i redukcji emisji CO₂ do 2030 roku.

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.

Produkty