Droga do nowoczesnej produkcji mięsa Efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów dzięki naszym miernikom parametrów sieci, otwartemu ekosystemowi PLCnext Technology i naszym inteligentnym usługom.

Zrównoważona produkcja żywności: nowoczesne rolnictwo

Profil klienta


Surowa wołowina w produkcji żywności

Frigosorno Międzynarodowy lider rynku produkcji mięsa premium w Chile

  • Frigosorno jest jedną z wiodących firm mięsnych w jednym z największych regionów przetwórstwa mięsnego na świecie.
  • Od momentu założenia w 1945 r. w Osorno w Chile, firma dba o najwyższe standardy jakości na każdym etapie łańcucha produkcji.
  • Nie tylko dzięki innowacyjnym procesom produkcyjnym i zrównoważonym koncepcjom energetycznym, Frigosorno jest liderem na rynku międzynarodowym i jednym z pionierów w nowoczesnej produkcji żywności.

Wyzwanie


Pracownicy podczas mycia rzeźni

Efektywne wykorzystanie zasobów

Produkcja wysokiej jakości mięsa wymaga dużych ilości surowców i energii: od nawadniania pól zbożowych do produkcji paszy dla zwierząt po wysokie zapotrzebowanie na energię elektryczną w procesie uboju i złożony proces chłodzenia przetworzonego mięsa od produkcji do dostawy.
Frigosorno chce mieć jak najdokładniejszy wgląd w to, ile energii elektrycznej i wody zużywa, kiedy i do czego. Ma to prowadzić do większej przejrzystości w zakresie rzeczywistego wykorzystania energii i innych zasobów. Umożliwia efektywną organizację procesów produkcyjnych. Pozwoli to w przyszłości na identyfikację i wykorzystanie potencjalnych oszczędności.
Na przykład w jednym z etapów produkcji duża ilość wody jest podgrzewana do określonej temperatury. Firma chce przeanalizować, ile energii elektrycznej i wody zużywano na początku zmian. Frigosorno chciałoby również wiedzieć, o ile zmniejszyły się koszty po wdrożeniu środków mających na celu zmniejszenie zużycia.

Rolnik w stodole

Zgodna z przepisami integracja zużycia energii i wody w różnych zakładach produkcyjnych

W 2025 roku w życie wchodzą nowe wymogi prawne. Chilijski rząd domaga się dokładnego określenia, jaka część zużywanej wody pochodzi z wód gruntowych, a jaka z alternatywnych źródeł, np. oczyszczalni. Wymaga to różnych punktów pomiarowych i czujników, które precyzyjnie rejestrują i dokumentują zarówno ilość, jak i jakość wody. Wymogi te stawiają firmy przed wyzwaniem zapewnienia wysokiego poziomu przejrzystości w zakresie faktycznego wykorzystania zasobów wodnych i precyzyjnego spełnienia wymogów prawnych.

Szczególnym wyzwaniem we wdrażaniu nowych wymogów prawnych jest stosowanie komponentów systemu produkcyjnego pochodzących od różnych producentów. Przyrządy pomiarowe nie były kompatybilne i nie zapewniały znormalizowanych wyników. Doprowadziło to do trudności w rejestrowaniu i dokumentowaniu zasobów wodnych. Inni dostawcy nie byli w stanie sprostać wyzwaniu otwartych interfejsów bez wymiany istniejących mierników i czujników.

Rozwiązanie


Punkt pomiaru wody w Frigosorno w Chile podłączony do szafy sterowniczej Phoenix Contact z komponentami

Odpowiednie dane dzięki wykorzystaniu mierników parametrów sieci

Kluczowym czynnikiem sukcesu w tym projekcie była ścisła współpraca między naszymi ekspertami w Chile a zespołem Frigosorno. Na początku projektu do monitorowania zużycia energii używany był jedynie miernik parametrów sieci EMpro firmy Phoenix Contact. Pracownicy Frigosorno zapoznali się z obsługą tego wygodnego w użyciu rozwiązania Plug and Play. Bez przerywania produkcji stopniowo instalowano i uruchamiano coraz więcej mierników.

Pulpit IIoT MLnext Framework ze zdigitalizowanymi danymi

Płynna integracja OT i IT dzięki otwartym interfejsom

Nasza niezależna od producenta otwartość interfejsów do komunikacji OT i IT umożliwia Frigosorno łatwe połączenie w sieć wszystkich istniejących komponentów procesu produkcyjnego. Dane z istniejących i nowo zainstalowanych komponentów są łączone z trzema sterownikami PLCnext. Dane są przesyłane do platformy IIoT Proficloud.io za pośrednictwem otwartego ekosystemu PLCnext Technology i frameworka IIoT zgodnie ze standardami cyberbezpieczeństwa. Tam są przetwarzane za pomocą usług Smart Service firmy Phoenix Contact w celu wizualizacji, analizy i zarządzania. Proficloud.io to platforma IIoT, która umożliwia Frigosorno łatwe podłączanie swoich urządzeń, zarówno sprzętu Phoenix Contact, jak i komponentów innych producentów, do infrastruktury chmury metodą Plug and Play.

Time Series Data Service

Przejrzystość w zakresie własnego zużycia energii i zasobów

Dzięki czytelnym funkcjom analitycznym Frigosorno ma pełną przejrzystość i ciągłą kontrolę nad własnym zużyciem energii i zasobów, umożliwiając identyfikację i wykorzystanie potencjalnych oszczędności. Usługa Time Series Data Service firmy Phoenix Contact jest wykorzystywana do poprawy zużycia energii i wody oraz do spełnienia wymogów prawnych i raportowania. W tej inteligentnej usłudze dane zebrane przez sprzęt są widoczne na pulpitach nawigacyjnych. Firma może przeglądać całkowite zużycie energii w zintegrowanych obszarach na spersonalizowanych pulpitach nawigacyjnych. Możliwe jest oddzielne wyświetlanie poszczególnych obszarów lub systemów. Na pulpicie widać na przykład, ile wody jest pobierane w różnych sektorach i ile ścieków jest odprowadzanych do oczyszczenia. Raporty są tworzone dla wymaganych danych i przesyłane do odpowiednich organów.

Time Series Data Service

Time Series Data Service w Proficloud.io oferuje niezwykle przydatną funkcję alertów. Funkcja ta umożliwia Frigosorno ustawienie zdefiniowanych wartości progowych dla różnych parametrów, takich jak zużycie energii elektrycznej i wody. Gdy tylko progi te zostaną przekroczone, automatycznie wysyłane są powiadomienia do odpowiedzialnych pracowników. Pomaga to firmie natychmiast reagować na nietypowe wzorce konsumpcji i podejmować odpowiednie działania. W rezultacie zasoby są wykorzystywane bardziej efektywnie, a koszty są redukowane. Dzięki tym wszechstronnym funkcjom monitorowania i alarmowania Frigosorno ma pełną przejrzystość i ciągłą kontrolę nad własnym zużyciem energii i zasobów. Umożliwia to firmie identyfikację i wykorzystanie potencjalnych oszczędności.

Korzyści

  • Większa wydajność i przejrzystość produkcji dzięki wizualizacji i analizie danych
  • Proste raportowanie w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami sprawozdawczymi wobec władz
  • Płynna integracja i niższe koszty nabycia dzięki stopniowemu, skalowalnemu wdrażaniu podczas bieżącej produkcji
  • Integracja istniejących przyrządów pomiarowych poprzez niezależny od PLCnext Technology Ecosystem
  • Mierniki parametrów sieci EMpro z bezpośrednim połączeniem cewki Rogowskiego umożliwiają modernizację istniejącego systemu

Kontakt


Zdjęcie grupowe zespołu ekspertów Digital Factory now
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Chętnie wesprzemy Cię na drodze do wydajnej, zrównoważonej i bezpiecznej fabryki.

Produkty


Mężczyzna z tabletem przed szafą sterowniczą

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego produktu?

Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie.

Podsumowanie


Piktogram Digital Factory now

Zoptymalizowane procesy produkcyjne dla zrównoważonej produkcji mięsa

Poprzez stopniowe wprowadzanie różnych rozwiązań Digital Factory firma Frigosorno zyskuje przegląd i kontrolę całego zużycia energii elektrycznej i wody w czasie niemal rzeczywistym. Dzięki skalowalnej i otwartej PLCnext Technology wszystkie istniejące komponenty i systemy pomiarowe mogą zostać zintegrowane w inteligentny system. Usługi Smart Services służą do przejrzystej wizualizacji i analizy danych oraz tworzenia raportów. W przyszłości ma być możliwe monitorowanie wszystkich cykli parowych i gazowych w ramach procesu produkcyjnego. Celem jest jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych w celu zminimalizowania śladu węglowego przy jednoczesnej maksymalizacji zrównoważonego rozwoju wszystkich procesów.