Wybór produktów do projektowania urządzeń Właściwy produkt w zaledwie kilka kliknięć: do wspomaganego komputerowo projektowania przemysłowych urządzeń elektronicznych niezbędne są szczegółowe informacje techniczne, rysunki lub dane 3D. Oferujemy różne usługi cyfrowe, które ułatwią Twoją codzienną pracę.

Osoba przy projektowaniu urządzeń
Klient ogląda listę produktów na ekranie

Inteligentne filtry i funkcje wyszukiwania

Skorzystaj z czytelnych funkcji wyszukiwania i filtrów, aby znaleźć informacje o produkcie. W tym celu wybierz odpowiednią kategorię produktów i otwórz listę produktów. Możesz ją następnie zawęzić za pomocą nawigacji fasetowej. Każdy produkt posiada swoją stronę prezentującą wszystkie szczegóły techniczne. Możliwe jest również tworzenie indywidualnych list produktów oraz porównywanie kilku produktów.

Poza wyszukiwarką webową dostępny jest również katalog elektroniczny obejmujący blisko 10 000 produktów. W polu wyszukiwania na stronie internetowej wystarczy wpisać kod strony #1517.

Klient dotyka wirtualnych ikon przez formaty danych

Szczegółowe dane techniczne i różne materiały do pobrania, np. rysunki i modele 3D

Chcesz szybko mieć pewność, że wybrałeś odpowiedni produkt do swojej aplikacji? Zerknij po prostu na stronę szczegółową dostępną dla każdego z 60 000 naszych produktów. Znajdziesz tu do pobrania dane techniczne i handlowe oraz różne dodatkowe informacje, np. na temat akcesoriów, aprobat i klasyfikacji. Korzyści:

  • Szczegółowe informacje na temat aprobat technicznych
  • Rysunki techniczne
  • Modele 3D w formacie CAD, np. STEP, IGIS lub DXF do projektowania wspomaganego komputerowo
  • Szczegółowe dane techniczne, między innymi klasyfikacje eCl@ass, ETIM lub UNSPSC w zależności od serii produktu

Ponadto dla każdego produktu można pobrać kartę katalogową zawierającą wszystkie niezbędne dane. Ułatwia to orientację w każdej fazie procesu projektowego.

Pracownik Phoenix Contact i klient podczas rozmowy

Konsultacje indywidualne

Posiadamy globalną sieć oddziałów w 55 krajach oraz 40 przedstawicielstw w Europie i na pozostałych kontynentach. Znajdź w pobliżu osobę kontaktową, która pomoże Ci przy wyborze produktu.

Wiedza dla producentów urządzeń


Dwie ręce z ziemią, rośliną i produktem Phoenix Contact

Bioprodukty

Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.

E-paper
Wyjątkowe usługi dla producentów urządzeń

Na każdym etapie procesu projektowego Phoenix Contact oferuje wyjątkowe usługi, które wyróżniają nas na tle innych producentów. Poznaj nasze cyfrowe usługi, które ułatwią projektowanie urządzeń.

Otwórz e-paper
Pracownik Phoenix Contact i klientka oglądają model 3D złącza