Elastyczne opcje zamawiania produktów Skorzystaj z naszych ofert i globalnej logistyki przy zamawianiu produktów. Oferujemy różne kanały sprzedażowe oraz globalną dostępność naszych produktów. Nasze wyjątkowe usługi ułatwiają proces projektowania Twojej aplikacji. Wszystkie artykuły można oglądać online. Dodatkowo w wielu krajach oferujemy bezpłatną wysyłkę próbek wielu artykułów.
Wygodne zamawianie wszystkich artykułów online
Wszystkie nasze produkty można zamawiać wygodnie w sklepie internetowym. Dzięki zaawansowanym filtrom szybko znajdziesz odpowiedni produkt.
Wiesz już, jakich produktów potrzebujesz? – Wtedy wystarczy wpisać numer artykułu na stronie startowej koszyka.
Wysyłka bezpłatnych próbek dla producentów urządzeń
Możesz łatwo zamówić bezpośrednią wysyłkę bezpłatnych próbek z ponad 3000 produktów.
Zamówienia złożone do godz. 14:00 są realizowane tego samego dnia. Usługa ta jest dostępna już w ponad 25 krajach.
Niezawodna logistyka
Nasza globalna sieć logistyczna gwarantuje szybkie dostawy i najwyższą dostępność produktów. Zapewniamy wysoką terminowość dostaw dzięki nowoczesnym procesom produkcyjnym, zakładom produkcyjnym na całym świecie i lokalnym magazynom. Możesz wybrać wysyłkę bezpośrednią lub za pośrednictwem jednego z naszych dystrybutorów.
Wiedza dla producentów urządzeń
Bioprodukty
Phoenix Contact opracowuje technologie i rozwiązania dla lepszej przyszłości. Ochrona klimatu i emisje środowiskowe, takie jak CO₂, są głównymi punktami naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów są pierwsze produkty wykonane z bioplastiku.