Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Rejestrowanie i wizualizacja danych operacyjnych Zbieranie danych operacyjnych umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych poprzez rejestrowanie i ocenę danych maszyn i urządzeń. Dane te stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych. Dzięki precyzyjnemu rejestrowaniu wartości, takich jak natężenie przepływu, prąd lub temperatura, można zidentyfikować wąskie gardła i przeprowadzić konserwację profilaktyczną. Gromadzenie danych operacyjnych pomaga zwiększyć wydajność maszyn i skrócić czas ich przestojów.

Mężczyzna w hali produkcyjnej obserwuje dane maszyny na tablecie

Przegląd – gromadzenie danych operacyjnych w budowie maszyn

Interaktywna mapa graficzna: gromadzenie danych operacyjnych i procesowych w budowie maszyn
Inteligentne dane – identyfikacja i analiza
Nie chodzi o to, aby zgromadzić jak najwięcej danych z maszyn czy danych produkcyjnych. Ważne jest, aby zidentyfikować istotne czynniki, zgromadzić je, a następnie przeanalizować. Tylko w ten sposób można dojść do sensownych wniosków, jeśli chodzi o procesy produkcyjne. W ten sposób możliwe jest zoptymalizowanie pracy maszyn i procesów produkcyjnych.
Inteligentne dane – identyfikacja i analiza
Wszystkie istotne dane – stale dostępne w przejrzystej strukturze
Dane z maszyn i urządzeń stanowią podstawę do podejmowania decyzji dotyczących optymalizacji maszyn i procesów produkcyjnych.
Wszystkie istotne dane – stale dostępne w przejrzystej strukturze