Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Przetworniki pomiarowe prądu AC i przetworniki pomiarowe prądu AC/DC

Przetworniki pomiarowe prądu AC i przetworniki pomiarowe prądu AC/DC

Tutaj znajdziesz właściwy przetwornik pomiarowy do prądów stałych, przemiennych i odkształconych. Oferta obejmuje warianty dla różnych zakresów pomiarowych: od najmniejszych prądów, począwszy od 0 mA ... 100 mA, aż do większych prądów o natężeniu 600 A. W celu szybkiego doposażenia dodatkowych punktów pomiarowych w istniejących zastosowaniach należy użyć wariantów z wyjmowanym czujnikiem Rogowskiego.

Korzyści

  • Intuicyjna konfiguracja poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki i precyzyjny pomiar od 0 mA ... 100 mA do 0 A ... 100 A za pomocą naszych przetworników pomiarowych prądu ECM
  • Pomiar dużych prądów o dowolnym przebiegu dzięki uniwersalnemu przetwornikowi pomiarowemu AC/DC do 600 A
  • Wygodna instalacja i modernizacja do pomiarów prądów odkształconych przy użyciu otwieranych przetworników pomiarowych AC do 200 A
  • Dokładny pomiar sinusoidalnych prądów przemiennych za pomocą konfigurowalnych przetworników pomiarowych AC do 12 A o uniwersalnym zasilaniu

Nowe produkty

Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC zarządzane z poziomu przeglądarki na szynie DIN

Przetworniki pomiarowe prądu zarządzane z poziomu przeglądarki

Intuicyjna konfiguracja i precyzyjny pomiar

Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC pozwalają zaoszczędzić wiele czasu dzięki intuicyjnej konfiguracji urządzenia za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki. Produkty mierzą prądy AC, DC i odkształcone od 0 do 100 mA do 0 do 100 A z dokładnością <0,5 %.

Najważniejsze cechy

  • Pomiar prądu przemiennego, stałego i odkształconego
  • Zakresy pomiarowe: 0 mA ... 100 mA do 0 A ... 125 A, maks.
  • Wysoka dokładność pomiarów: <0,5 %
  • Sygnały wyjściowe: analogowe / cyfrowe
  • Komunikacja: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Maks. wysokość instalacji 4000 m n.p.m.
  • Temperatura otoczenia podczas pracy -40 °C ... 60 °C
  • Napięcie robocze: 9,6 V DC … 30 V DC

Korzyści

  • Intuicyjna konfiguracja i wizualizacja danych pomiarowych za pomocą WBM
  • Proste połączenie z komputerem za pomocą standardowego kabla USB-C bez dodatkowego zasilania 24 V
  • Wysoka dokładność pomiarowa <0,5 % w zakresach pomiarowych od 0 mA ... 100 mA do 0 A ... 100 A
  • Cyfrowe przetwarzanie danych pomiarowych z wykorzystaniem protokołów Modbus/RTU i Modbus/TCP
  • Niezawodność nawet w temperaturach do -40 °C i na wysokościach do 4.000 m n.p.m

Przetworniki pomiarowe prądu zarządzane z poziomu przeglądarki


Przetworniki pomiarowe prądu do 100 A AC/DC i prądów zniekształconych Z interfejsem USB-C i zarządzaniem z poziomu przeglądarki internetowej

Nowa seria przetworników pomiarowych prądu ECM-UC pozwala zaoszczędzić wiele czasu dzięki intuicyjnej konfiguracji urządzenia za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki (WBM). Urządzenie można łatwo podłączyć standardowym kablem USB-C do komputera. Aby wprowadzić ustawienia, należy otworzyć WBM w przeglądarce. Zewnętrzne zasilanie 24 V nie jest konieczne.
Produkty oferują wysoką dokładność pomiarową <0,5% we wszystkich zakresach pomiarowych od 0 do 100 mA do 0 do 100 A.
Warianty Modbus oferują możliwość dalszego cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych. Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC działają bardzo niezawodnie nawet w ekstremalnych temperaturach poniżej zera i przy instalacji na dużych wysokościach terenu.

Zarządzanie z poziomu przeglądarki dla przetworników pomiarowych prądu ECM

Intuicyjna konfiguracja poprzez zarządzanie z poziomu przeglądarki Wygodna nawigacja po menu

Urządzenia można wygodnie konfigurować za pośrednictwem interfejsu USB-C, korzystając z zarządzania z poziomu przeglądarki internetowej w celu wprowadzenia ustawień. Nie jest konieczne kłopotliwe niekiedy pobieranie oprogramowania.
Intuicyjne menu ułatwia dokonywanie ustawień urządzenia. Ponadto dane pomiarowe prądów na żywo, takie jak składowe AC i DC, mogą być wizualizowane jednocześnie w różnych oknach. Aby szybko uruchomić kilka przetworników pomiarowych z tą samą konfiguracją, można zapisać ustawienia urządzenia w pliku JSON. Następnie wystarczy zaimportować ten plik do innych urządzeń.

Dalsze korzyści Przetwornik pomiarowy prądu z interfejsem USB-C i zarządzaniem z poziomu przeglądarki internetowej

Przetwornik pomiarowy prądu ECM z interfejsem USB-C i kablem USB-C
Przetwornik pomiarowy prądu ECM z interfejsem cyfrowym
Przetwornik pomiarowy prądu ECM-UC o dokładności pomiaru <0,5%
Przetwornik pomiarowy prądu ECM z piktogramem do pracy w temperaturach od -40 do +60°C i na wysokości do 4000 m n.p.m
Przetwornik pomiarowy prądu ECM z interfejsem USB-C i kablem USB-C

Połączenie pomiędzy przetwornikiem pomiarowym prądu ECM-UC i komputerem PC można nawiązać łatwo za pomocą standardowego kabla USB-C. Nie są wymagane żadne specjalne akcesoria.
Podczas konfiguracji zarówno transfer danych, jak i zasilanie urządzenia odbywa się za pośrednictwem kabla USB-C. Dlatego do działania przetwornika pomiarowego prądu nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie 24 V DC. Nie jest konieczne czasochłonne podłączanie i odłączanie przewodów elektrycznych dla każdego urządzenia z osobna.

Przetwornik pomiarowy prądu ECM z interfejsem cyfrowym

Seria przetworników pomiarowych prądu ECM-UC oferuje nie tylko urządzenia z klasycznymi analogowymi sygnałami wyjściowymi, ale także warianty z interfejsami cyfrowymi: Modbus/RTU i Modbus/TCP, czyli sprawdzonymi rozwiązaniami do komunikacji między urządzeniami przemysłowymi za pośrednictwem interfejsu RS-485 lub RJ45.
Wystarczy zaadresować przetworniki pomiarowe prądu poprzez adres IP w sieci, np. w celu zmiany konfiguracji lub pobrania danych pomiarowych. Dane pomiarowe można zaimportować jako pliki CSV i poddać dalszej analizie.

Przetwornik pomiarowy prądu ECM-UC o dokładności pomiaru <0,5%

Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC przekształcają prądy stałe, zmienne i zniekształcone na sygnały analogowe po stronie wyjściowej. Wersje Modbus wysyłają aktualne wartości za pośrednictwem interfejsów cyfrowych.Pomiar prądu odbywa się zgodnie z zasadą pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej.
Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC mają cztery różne zakresy pomiarowe częstotliwości od 10 do 100 Hz do 10 do 1000 Hz dla zoptymalizowanego pomiaru prądu przemiennego. Urządzenia zapewniają precyzyjne wyniki pomiarów z dokładnością <0,5% we wszystkich zakresach pomiarowych od 0 do 0,1 A do 0 do 100 A.

Przetwornik pomiarowy prądu ECM z piktogramem do pracy w temperaturach od -40 do +60°C i na wysokości do 4000 m n.p.m

Dzięki rozszerzonemu zakresowi temperatury pracy od -40 do +60 °C, przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC mogą być również używane w ekstremalnie niskich temperaturach.
Dzięki znacznie zwiększonym odstępom izolacyjnym powietrznym i powierzchniowym urządzenia działają niezawodnie również na ekstremalnych wysokościach do 4000 metrów.
Zakres napięcia zasilania od 9,6 do 30 V DC zapewnia stabilną pracę w sieciach o dużych wahaniach.

Inne przetworniki pomiarowe prądu


Przetworniki pomiarowe prądu do prądów stałych, przemiennych i zniekształconych

Przetworniki pomiarowe prądu do prądów do 600 A AC/DC i prądów zniekształconych

Przetworniki pomiarowe prądu AC/DC MCR mierzą prądy stałe i przemienne o dowolnym przebiegu ora prądy zniekształcone i konwertują je na standardowy sygnał analogowy. Oferta obejmuje różne zakresy pomiarowe prądów do 600 A.

Korzyści:

  • Używane również lokalnie dzięki kompaktowym wymiarom
  • Różne możliwości montażu na szynie DIN lub na płycie montażowej
  • Proste oprzewodowanie dzięki wtykowym zaciskom przyłączeniowym
  • Do przewodów izolowanych o średnicy do 32 mm
Przetworniki pomiarowe prądu AC

Przetworniki pomiarowe prądu do prądów do 200 A AC i prądów zniekształconych

Nasze przetworniki pomiarowe prądu AC MCR mierzą również zniekształcone prądy przemienne do 200 A i przekształcają je na znormalizowane sygnały analogowe. Otwierana cewka Rogowskiego jest idealna do łatwego montażu w istniejących instalacjach.

Korzyści:

  • Instalacja niewymagająca zatrzymania pracy systemu dzięki otwieranej cewce
  • Pomiar prądu bez bocznika dzięki cewce Rogowskiego
  • Proste oprzewodowanie dzięki wtykowym zaciskom przyłączeniowym
  • Możliwość montażu na szynie DIN lub na płycie montażowej
Przetworniki pomiarowe prądu do prądów przemiennych sinusoidalnych

Przetworniki pomiarowe prądu do 12 A AC

Przetworniki pomiarowe prądu AC z rodziny produktów MACX MCR mierzą również sinusoidalne prądy przemienne do 12 A i przekształcają je na znormalizowane sygnały analogowe. Produkty są regulowane i oferują zmienną koncepcję zasilania.

Korzyści:

  • Konfiguracja sygnału wejściowego i wyjściowego za pomocą przełączników DIP
  • Wersje z zasilaniem szerokozakresowym do użytku na całym świecie
  • Doprowadzenie napięcia przez łącznik T-BUS na szynę DIN (24 V)
  • Diagnostyka stanu roboczego na podstawie diody LED z przodu urządzenia
  • Ochrona przed zakłóceniami dzięki galwanicznej separacji 3-drożnej
Monitor prądu

Monitor prądu

Monitor prądu przekształca sinusoidalne prądy przemienne 50 Hz / 60 Hz na sygnały binarne. Prąd płynący przez przechodzący przez moduł przewód mierzony jest indukcyjnie. Do ustawienia wstępnego progu przełączania służą wewnętrzne przełączniki DIP, a do ustawienia dokładnego potencjometr z przodu urządzenia. Na wyjściu znajduje się wysokiej jakości przekaźnik ze złoconym zestykiem przełącznym, który może pracować w trybie NO lub trybie NC.

Korzyści:

  • Ustawiana histereza przełączania
  • Wyjście przekaźnikowe z zestykiem przełącznym
  • Izolacja 3-drożna
  • Zachowanie: otwarty lub zamknięty obwód prądowy
  • Punkt przełączania wybierany dowolnie w zakresie pomiarowym od 0 do 16 A AC
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii