Motyw marketingowy Przetworniki pomiarowe prądu i napięcia zawieszone w przestrzeni

Przetworniki pomiarowe prądu i napięcia

Nasze przetworniki pomiarowe prądu i napięcia oferują różne możliwości zastosowania: przetworniki pomiarowe prądu służą do pomiaru prądu stałego i przemiennego o dowolnym przebiegu oraz zniekształconych prądów przemiennych, jak również do ich konwertowania na różne znormalizowane sygnały analogowe. Nasze przetworniki pomiarowe napięcia umożliwiają pomiar napięć stałych i sinusoidalnych napięć przemiennych w różnych zakresach sygnałów oraz ich przekształcanie na znormalizowane sygnały analogowe.

Korzyści

  • Dokładny pomiar sinusoidalnych prądów przemiennych i prądów odkształconych za pomocą naszych przetworników pomiarowych prądu AC
  • Pomiar dużych prądów o dowolnym przebiegu dzięki uniwersalnemu przetwornikowi pomiarowemu AC/DC do 600 A
  • Pomiar napięcia prądu stałego i przemiennego do 660 V za pomocą naszych przetworników pomiarowych napięcia AC i DC z serii MACX MCR
  • Pomiar napięcia stałego do 1500 V DC za pomocą naszych przetworników pomiarowych DC z rodziny produktów SOLARCHECK
Przetworniki pomiarowe prądu

Przetworniki pomiarowe prądu

Tutaj znajdziesz odpowiedni przetwornik pomiarowy do prądów stałych, przemiennych i odkształconych:

  • Przetwornik pomiarowy prądu z zarządzaniem z poziomu przeglądarki dla prądów do 100 A AC/DC i prądów odkształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do prądów do 600 A AC/DC i prądów zniekształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do prądów do 200 A AC i prądów zniekształconych
  • Przetworniki pomiarowe prądu do 120 A AC
  • Monitor prądu
Przetwornik pomiarowy prądu ECM-UC z interfejsem USB-C i zarządzaniem z poziomu przeglądarki internetowej

Przetwornik pomiarowy prądu z interfejsem USB-C i zarządzaniem z poziomu przeglądarki internetowej Intuicyjna konfiguracja, precyzyjny pomiar

Nowa seria przetworników pomiarowych prądu ECM-UC pozwala zaoszczędzić wiele czasu dzięki intuicyjnej konfiguracji urządzenia za pomocą zarządzania z poziomu przeglądarki (WBM). Urządzenie można łatwo podłączyć standardowym kablem USB-C do komputera. Aby wprowadzić ustawienia, należy otworzyć WBM w przeglądarce. Zewnętrzne zasilanie 24 V nie jest konieczne.

Produkty oferują wysoką dokładność pomiarową <0,5% we wszystkich zakresach pomiarowych od 0 do 100 mA do 0 do 100 A.

Warianty Modbus oferują możliwość dalszego cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych. Przetworniki pomiarowe prądu ECM-UC działają bardzo niezawodnie nawet w ekstremalnych temperaturach poniżej zera i przy instalacji na dużych wysokościach terenu.

Przetworniki pomiarowe napięcia

Przetworniki pomiarowe napięcia

Wybór odpowiedniego przetwornika pomiarowego do napięcia stałego i przemiennego w różnych zakresach sygnału:

  • Przetworniki pomiarowe napięcia AC do napięcia przemiennego do 660 V AC
  • Przetworniki pomiarowe napięcia DC do napięcia stałego do 660 V DC
  • Przetworniki pomiarowe napięcia DC do napięcia stałego do 1500 V DC
Inteligentne monitorowanie energii
Produkty i usługi do zarządzania energią

Łatwe zarządzanie energią: nasz innowacyjny asortyment dobranych odpowiednio czujników i urządzeń pomiarowych ułatwia pomiar parametrów sieci. Nowoczesne rozwiązania w zakresie komunikacji i usługi cyfrowe pomogą Ci w integracji, przetwarzaniu i przygotowaniu danych.

Broszura
Broszura na temat monitorowania energii