Połączenie pomiędzy przetwornikiem pomiarowym prądu ECM-UC i komputerem PC można nawiązać łatwo za pomocą standardowego kabla USB-C. Nie są wymagane żadne specjalne akcesoria.
Podczas konfiguracji zarówno transfer danych, jak i zasilanie urządzenia odbywa się za pośrednictwem kabla USB-C. Dlatego do działania przetwornika pomiarowego prądu nie jest wymagane zewnętrzne zasilanie 24 V DC. Nie jest konieczne czasochłonne podłączanie i odłączanie przewodów elektrycznych dla każdego urządzenia z osobna.
Uniwersalny przetwornik pomiarowy prądu, do pomiaru prądu stałego, zmiennego i odkształconego, natężenie wejściowe 0 ... 200 A, wyjście 4 ... 20 mA