Zaloguj się
Produkty
Przegląd produktów
Znajdź dystrybutora
Technologie
Konfiguracja i projektowanie produktów
Wysyłka próbek
Zgodność produktu
Automatyzacja
HMI i komputery przemysłowe
Komunikacja przemysłowa
Oprogramowanie
PLC (sterowniki) i we/wy
Przetwarzanie w chmurze
Łączenie
Bloki rozdzielcze
Obudowy do elektroniki
Okablowanie czujników / urządzeń wykonawczych
Okablowanie systemowe do sterowników
Panele krosownicze
System pomiarowo-kontrolny
Terminale przyłączeniowe i złącza do PCB
Złącza i kable
Złącza typu płytka-płytka
Złączki szynowe
Oznaczniki, montaż i instalacja
Automaty narzędziowe
Drukarki
Materiały instalacyjne i montażowe
Narzędzia ręczne
Oświetlenie przemysłowe i sygnalizacja
Oznaczniki
Skrzynki przyłączeniowe i obudowy puste
System wspomagania pracownika do przygotowania przewodów
Tulejki i łączniki zaciskane
Przełączanie, pomiar i monitorowanie
Kondycjonery sygnałów i przetworniki pomiarowe
Krosowanie sygnałów we/wy
Monitorowanie energii
Monitorowanie silników, maszyn i systemów
Przekaźniki i transoptory
Przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa i czujniki
Rozruszniki silników i elektroniczna aparatura łączeniowa
Wskaźniki procesowe i urządzenia obiektowe
Zasilanie, ładowanie i ochrona
Filtry EMC
Moduły redundancyjne
Moduły UPS
Ochrona przed przepięciami
Przekaźniki ochronne do ochrony sieci zasilania
Przetwornice DC/DC i falowniki DC/AC
Rozdzielacz energii
Technologia ładowania dla elektromobilności
Wyłączniki
Zasilacze
Przemysły i aplikacje
Przemysły i aplikacje
Przykłady zastosowań z praktyki
PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY
Automatyka procesowa
Branża morska i offshore
ENERGIA
Przesył i dystrybucja energii
Złącza do magazynów energii
Konwencjonalne wytwarzanie energii
Energia słoneczna
Energia wiatrowa
INŻYNIERIA PRODUKCJI, SPRZĘTU I INSTALACJI
Przemysł motoryzacyjny
Instalacje elektryczne i elektronika
Producenci urządzeń
Budowa maszyn
Rozwiązania do szafy sterowniczej
INFRASTRUKTURA
Kolej
Automatyka budynków
Inteligentne miasta
Infrastruktura transportowa
Gospodarka wodno-ściekowa
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Infrastruktura ładowania
Pojazdy elektryczne
Firma
O nas
Co nas napędza
Kariera
Nasze lokalizacje na całym świecie
Partnerzy, dystrybutorzy i dostawcy
Aktualności i wydarzenia
Aktualności i wydarzenia
Starsze aktualności
Serwis & Wsparcie
Przegląd Serwis & Wsparcie
E-Business
Serwis urządzeń drukujących
Kontakt
Mój Phoenix Contact
Login/Register
Koszyk
Moje zamówienia
Moje oferty i kontrakty
Moja lista produktów
Moje porównanie produktów
Strona startowa
Produkty
Monitorowanie energii
Przetworniki pomiarowe prądu
Monitorowanie prądu - MCR-SL-S- 16-SP- 24
instalacja oświetleniowa z oświetleniem awaryjnym
Monitorowanie prądu - MCR-SL-S- 16-SP- 24
2864464
Przekaźnik prądowy AKP, dla sinusoidalnych prądów przemiennych 0 ... 16 A AC, 1 zestyk przełączny
Sprawdź gdzie zamówisz ten produkt
Szczegóły produktu
Dane techniczne
Wskazówki
Ograniczenie użycia
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej
Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
Właściwości produktu
Typ produktu
Przetwornik pomiarowy prądu
Właściwości izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
2
Parametry elektryczne
Znamionowe napięcie izolacji
300 V AC (względem ziemi)
Kategoria pomiaru
III
napięcie probiercze wejście/wyjście
3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
napięcie probiercze wejście/zasilanie
3,5 kV (50 Hz, 1 min.)
Układ ochronny
Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 33 V
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%)
40 ms
Maks. współczynnik temperaturowy
< 0,02 %/K
Zasilanie
Zakres napięcia zasilania
20 V DC ... 30 V DC
Pobór prądu maksymalny
< 30 mA
Dane wejściowe
Pomiar:
Zakres mierzonych częstotliwości
45 Hz ... 60 Hz
Pomiar
zakres prądu wejściowego
0 A AC ... 16 A AC (Dopuszczalne trwałe przeciążenie: 120%)
przeciążalność prądowa
2 x I
N
(długotrwała)
Częstotliwość znamionowa f
N
50 Hz
60 Hz
Zakres mierzonych częstotliwości
45 Hz ... 65 Hz
Kształt krzywej
sinus
Dane wyjściowe
Przełączanie:
Rodzaj zestyków
1 zestyk przełączny
materiał styków
AgSnO, warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe
30 V AC
36 V DC
250 V AC (w przypadku zniszczonej warstwy złota)
Obciążalność prądowa trwała zestyku
50 mA (w przypadku warstwy złota, 30 V AC/ 36 V DC)
2 A (ze zniszczoną warstwą złota, 250 V AC)
Zakres ustawiania opóźnienia reakcji
typ. 0,1 s ... 10 s (nastawiane potencjometrem)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji
8 mm
Gwint śruby
M3
Przekrój przewodu sztywnego
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu giętkiego
0,2 mm² ... 2,5 mm²
Przekrój przewodu AWG
24 ... 14
Wymiary
Rysunek wymiarowy
Szerokość
22,5 mm
Wysokość
99 mm
Głębokość
114,5 mm
Dane materiału
Materiał obudowy
poliamid PA bez wzmocnienia
Warunki środowiskowe i żywotność
Warunki otoczenia
Stopień ochrony
IP20
Temperatura otoczenia (praca)
-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)
-40 °C ... 85 °C (bez kondensacji)
Wysokość
≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)
10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dane aprobaty
CE
certyfikat
Zgodność z CE
Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Kompatybilność elektromagnetyczna
Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń
EN 61000-6-4
Odporność na zakłócenia
EN 61000-6-2
Wskazówka
W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia.
Normy i przepisy
Normy/przepisy
IEC 61010-2-030
Montaż
Sposób montażu
Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu
dowolna
Dane handlowe
Numer artykułu
2864464
Jednostka opakowania
1 Szt.
Minimalne zamówienie
1 Szt.
Klucz sprzedaży
CK4A2A
Klucz produktu
CK4A21
Strona katalogu
Strona 237 (C-5-2019)
GTIN
4017918904456
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
150,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
139,2 g
Numer taryfy celnej
85389091
Kraj pochodzenia
DE
Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-9.0
27210123
ECLASS-10.0.1
27210123
ECLASS-11.0
27210123
ETIM
ETIM 8.0
EC002475
UNSPSC
UNSPSC 21.0
Dopuszczenia
cUL Recognized
Approval ID: FILE E 238705
UL Recognized
Approval ID: FILE E 238705
EAC
Approval ID: RU*DE.*08.B.01852-19
cULus Recognized
Environmental Product Compliance
REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS
Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”
Korzyści
Nastawna histereza łączeniowa
Wyjście przekaźnikowe ze stykiem przełącznym
Separacja 3-drożna
Nastawne wysterowanie prądem roboczym lub spoczynkowym
Punkt łączeniowy wybierany dowolnie w zakresie pomiarowym 0...16 A AC