Przetworniki pomiarowe prądu MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) przetwarzają sinusoidalne prądy zmienne 1 A lub 5 A w znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA lub 4...20 mA. Dostępne na górze obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurację prądu wejściowego i wyjściowego.
Przetwornik pomiarowy prądu MACX MCR-SL-CAC-5-I zawiera zakres napięcia zasilania 19,2 V DC do 30 V DC.
Przetwornik pomiarowy prądu MACX MCR-SL-CAC-5-I-UP posiada wersję szerokozakresową z zakresem napięcia zasilania od 19,2 V AC/DC do 253 V AC/DC.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
Przetwornik pomiarowy prądu
2810612
Przetwornik pomiarowy prądu dla 1 A i 5 A AC, sygnał wyjściowy 0...20 mA lub 4...20 mA, konfigurowalny za pomocą przełącznika DIP-z sygnalizacja stanu pracy przez LED
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Przetwornik pomiarowy prądu |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,2 W |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami; Dioda transil 35 V |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | ≤ 300 ms |
200 ms | |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,02 %/K |
Typowy współczynnik temperaturowy | < 0,015 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | ≤ 0,5 % (wartości znamionowej zakresu w warunkach normalnych) |
Zabezp. przed zamianą biegunów | tak |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (względem ziemi) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Pobór prądu maksymalny | < 32 mA (przy UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
Pobór mocy | < 0,9 W (przy UB=24 V DC, IOUT=20 mA) |
Pomiar | |
Konfigurowalne/programowalne | poprzez przełączniki DIP |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 1 A AC (konfigurowalny) |
0 A AC ... 5 A AC (konfigurowalny) | |
Sygnał wejściowy napięcie | ≤ 300 V AC |
Impedancja wejścia | < 50 mΩ |
przeciążalność prądowa | 2 x IN (długotrwała) |
obciążalność prądowa | 20 x IN (1 s) |
Częstotliwość znamionowa fN | 50 Hz |
Zakres mierzonych częstotliwości | 45 Hz ... 65 Hz |
Kształt krzywej | sinus |
Sygnał: Prąd | |
Konfigurowalne/programowalne | poprzez przełączniki DIP |
Napięcie biegu jałowego | 15 V |
Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA (konfigurowalny) |
4 mA ... 20 mA (konfigurowalny) | |
maksymalne natężenie sygnału wyjściowego | 25 mA |
obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω (20 mA) |
tętnienia (ripple) | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
Wskaźnik stanu | LED czerwona (błąd), LED zielona (gotowy do pracy) |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Komunikacja danych (bypass) | |
Częstotliwość graniczna (3 dB) | ok. 3 Hz |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 104 mm |
Głębokość | 114,5 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał obudowy | poliamid PA bez wzmocnienia |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
Wysokość | ≤ 2000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 10 % ... 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
ATEX | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UKCA Ex (UKEX) | |
Oznaczanie | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
Certyfikat | PxCIF21UKEX2810612X |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
EAC Ex | |
Oznaczanie | 2Ex nA IIC T4 Gc |
Certyfikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00078 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia. |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Wyładowanie elektrostatyczne | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-2 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-3 |
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości | |
Uwaga | Kryterium A |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
Szybkie stany przejściowe (burst) | |
Uwaga | Kryterium B |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
Obciążenie prądem udarowym (surge) | |
Uwaga | Kryterium B |
Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
Normy/przepisy | EN 61000-4-6 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2810612 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4A21 |
Klucz produktu | CMMA21 |
GTIN | 4046356153775 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 207,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 172,5 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1eec001d-65bf-4afc-a1db-0e8e9f1b3461 |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wejście/wyjście konfigurowane łącznikami DIP
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław