ECM-UC-10A-UI
-
Przetwornik pomiarowy prądu
1136504
Przetworniki pomiarowe prądu do pomiaru AC, DC i prądów odkształconych. Konfiguracja przez interfejs USB-C za pośrednictwem serwera internetowego (bez 24 V DC). 4 zakresy pomiarowe prądu: od 0 A ... 0,1 A do 0 A ... 12,5 A. Konfiguracja standardowa, zaciski Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
| Właściwości izolacji | |
| Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
| Kategoria przepięciowa | III (300 V) |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,02 %/K |
| maksymalny błąd przenoszenia | 0,5 % (wartości znamionowej zakresu w warunkach normalnych) |
| Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (względem ziemi) |
| Separacja galwaniczna IEC 61010-2-030 | |
| Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
| Kategoria pomiaru | III (300 V) |
| Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
| Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
| Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
| Napięcie probiercze | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zasilanie | |
| znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
| Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Pobór mocy | ≤ 2,3 W (30 V DC) |
| Sygnał: digital | |
| Sygnał wejściowy napięcie | 0 V DC ... 30 V DC |
| Sygnał wejściowy prąd | 2 mA ... 15 mA |
| Pomiar | |
| zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 10 A AC |
| -10 A DC ... 10 A DC | |
| Zakres pomiarowy | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC | |
| Zakres ustawienia, min. prąd wejściowy | 0 A AC/DC ... 100 mA AC/DC |
| Zakres ustawienia, maks. prąd wejściowy | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
| -12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
| przeciążalność prądowa | 2 x IN |
| obciążalność prądowa | 10 x IN |
| Zakres mierzonych częstotliwości | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| Kształt krzywej | Prądy stałe, przemienne oraz zniekształcone |
| Sygnał: Napięcie/prąd | |
| Sygnał wyjściowy napięcie | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Sygnał wyjściowy prąd | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| obciążenie/moc wyjścia napięciowego | > 10 kΩ |
| obciążenie/moc wyjścia prądowego | < 500 Ω |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| Długość odizolowania | 10 mm |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój przewodu AWG | 24 ... 13 |
| WBM | |
| Oznaczenie | WBM: standardowy adres, interfejs USB-C |
| Adres IP | 192.168.128.1 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 22,6 mm |
| Wysokość | 106,7 mm |
| Głębokość | 113,8 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
| Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość | ≤ 4000 m |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
| CE | |
| Certyfikat | Zgodność z CE |
| UL, USA / Kanada | |
| Oznaczanie | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
| Emisja zakłóceń | |
| Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Normy/przepisy | IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
| Numer artykułu | 1136504 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CK4A33 |
| Klucz produktu | CMMA33 |
| GTIN | 4063151073107 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 149,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 149,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85437090 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (nr CAS: 79-94-7) | |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław