ECM-UC-10A-MRTU
-
Przetwornik pomiarowy prądu
1191969
Przetworniki pomiarowe prądu do pomiaru AC, DC i prądów odkształconych. Konfiguracja przez interfejs USB-C za pośrednictwem serwera internetowego (bez 24 V DC). 4 zakresy pomiarowe prądu: od 0 A ... 0,1 A do 0 A ... 12,5 A. Konfiguracja interfejsu Modbus/RTU (RS-485), Konfiguracja standardowa, zaciski Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Przetwornik pomiarowy prądu |
Właściwości izolacji | |
Izolacja | Bezpieczna separacja wg IEC/EN 61010-1 |
Kategoria przepięciowa | III (300 V) |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
odpowiedź na wymuszenie skokowe (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
20 ms (DC) | |
Maks. współczynnik temperaturowy | < 0,03 %/K |
maksymalny błąd przenoszenia | 0,5 % (wartości znamionowej zakresu w warunkach normalnych) |
Znamionowe napięcie izolacji | 300 V AC (względem ziemi) |
Separacja galwaniczna IEC 61010-2-030 | |
Normy/przepisy | IEC 61010-2-030 |
Kategoria pomiaru | III (300 V) |
Separacja galwaniczna wejście/wyjście | |
Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wejście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Separacja galwaniczna wyjście/zasilanie | |
Napięcie probiercze | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Zasilanie | |
znamionowe napięcie zasilania | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
Zakres napięcia zasilania | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Pobór mocy | ≤ 2 W (30 V DC) |
Pomiar | |
zakres prądu wejściowego | 0 A AC ... 10 A AC |
-10 A DC ... 10 A DC | |
Zakres pomiarowy | 0 A AC/DC ... 0,1 A AC/DC |
0 A AC/DC ... 1 A AC/DC | |
0 A AC/DC ... 5 A AC/DC | |
Zakres ustawienia, min. prąd wejściowy | 0 mA AC/DC ... 100 mA AC/DC |
Zakres ustawienia, maks. prąd wejściowy | 0 A AC/DC ... 12,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
0 A AC/DC ... 10 A AC/DC (UL 61010-1) | |
-12,5 A DC ... 12,5 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
-10 A DC ... 10 A DC (UL 61010-1) | |
przeciążalność prądowa | 2 x IN |
obciążalność prądowa | 10 x IN |
Zakres mierzonych częstotliwości | 0 Hz |
10 Hz ... 100 Hz | |
10 Hz ... 200 Hz | |
10 Hz ... 500 Hz | |
10 Hz ... 1000 Hz | |
Kształt krzywej | Prądy stałe, przemienne oraz zniekształcone |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 13 |
WBM | |
Oznaczenie | WBM: standardowy adres, interfejs USB-C |
Adres IP | 192.168.128.1 |
Modbus RTU | |
Oznaczenie | Konfiguracja interfejsu Modbus/RTU |
Wskazówka | Zawartość rejestru, patrz tabela rejestrów |
Rodzaj przyłącza | RS-485 |
ustawienie adresów | Standardowy adres Modbus: 1 |
Parzystość | even |
Bit stopu | 1 |
Bity danych | 8 |
Szybkość transmisji | 19200 Bod |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 22,6 mm |
Wysokość | 106,7 mm |
Głębokość | 113,8 mm |
Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 114,5 mm (montaż na szynie DIN NS 35/7,5 wg EN 60715) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Materiał obudowy | PA 6.6-FR |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °F ... 140 °F | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Wysokość | ≤ 4000 m |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (bez kondensacji) |
CE | |
Certyfikat | Zgodność z CE |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2 |
Emisja zakłóceń | |
Normy/przepisy | EN 61000-6-4 |
Normy/przepisy | IEC 61010-1 |
Pozycja montażu | poziomo lub pionowo |
Numer artykułu | 1191969 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK4A33 |
Klucz produktu | CMMA33 |
GTIN | 4063151243258 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 147,4 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 147,4 g |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210123 |
ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002475 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław