Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Modułowa i elastyczna budowa maszyn W dzisiejszych czasach maszyny muszą zapewniać możliwość szybkiego dostosowania do zmian na rynku. Modułowe koncepcje maszyn stanowią tutaj idealne rozwiązanie, ponieważ zapewniają klientom największą elastyczność. Konstrukcja modułowa maszyn ułatwia również transport i montaż dużych maszyn u klienta.

Osoba ustawiająca modułową linię do produkcji terminali przyłączeniowych do PCB

Przegląd modułowej budowy maszyn Maszyny i rozdzielnice zbudowane modułowo można wykonywać równolegle oraz łatwo, szybko i bezpiecznie montować w miejscu docelowym. W razie potrzeby można szybko przezbroić maszynę, zwiększając w ten sposób jej stopień wykorzystania.

Interaktywna mapa graficzna: linia produkcyjna o modułowej budowie
Zmniejszenie nakładów na programowanie
Zdecentralizowane maszyny i systemy umożliwiają zastosowanie mniejszych sterowników i rozwiązań automatyzacyjnych.
Zmniejszenie nakładów na programowanie
Szybszy montaż, rozruch i przezbrojenie
Jednolite interfejsy umożliwiają błyskawiczny montaż poszczególnych modułów systemu na linii produkcyjnej, a dodatkowo pozwalają na błyskawiczne uzbrojenie bądź przezbrojenie maszyny.
Szybszy montaż, rozruch i przezbrojenie
Elastyczne uzbrojenie bądź przezbrojenie
Połączenie poszczególnych etapów produkcyjnych umożliwia osiągnięcie elastycznej produkcji, dzięki czemu systemy produkcyjne mogą lepiej dopasować się do zmiennych wymogów rynku. Także w razie usterek można zareagować w bardziej elastyczny sposób, bez konieczności zatrzymywania produkcji.
Elastyczne uzbrojenie bądź przezbrojenie
Szybsza i bardziej elastyczna dostawa
Kompaktowe moduły maszynowe są łatwiejsze w transporcie. W naturalny sposób przekłada się to na krótsze czasy transportu.
Szybsza i bardziej elastyczna dostawa