Gotowe moduły funkcyjne ułatwiają modułową produkcję maszyn Gotowe płyty montażowe z pełnym wyposażeniem przyspieszają proces montażu w budowie maszyn.

Linia rozlewnicza firmy Trepak

Firma Trepak International AB stosuje prefabrykowane moduły funkcyjne, które ułatwiają produkcję modułową maszyn. Gotowe płyty montażowe umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie zasobów własnych, wyższą elastyczność oraz poprawę logistyki.

Linia produkcyjna Trepak do rozlewania produktów płynnych

Trepak International AB – ekspert w dziedzinie maszyn do rozlewania produktów płynnych

Firma Trepak International AB zajmuje się projektowaniem, produkcją, montażem i serwisowaniem linii rozlewniczych do produktów płynnych oraz linii zamykania do wszelkiego rodzaju opakowań. Produkowane maszyny są używane w wielu różnych branżach, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym, w branży higieniczne i kosmetycznej oraz w przemyśle spożywczym. Firma ma siedzibę w Malmö w południowej Szwecji, zatrudnia 21 osób i w 2021 roku obchodziła jubileusz 40-lecia. Sprzedaż koncentruje się głównie w Skandynawii, ale poprzez różnych partnerów firma sprzedaje maszyny na cały świat.

Produkcja szaf sterowniczych w firmie Trepak

Konstrukcja kompletnych linii produkcyjnych do rozlewania produktów płynnych

Trepak koncentruje się głównie na trzech typach maszyn: linie rozlewnicze, maszyny rozlewnicze i linie zamykające. Jednak firma specjalizuje się w kompletnych liniach produkcyjnych do rozlewania produktów płynnych. Dlatego ma duże doświadczenie w dziedzinie konstrukcji zintegrowanych linii rozlewniczych.
Rozwiązania Trepak są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Instalacją, serwisem i konserwacją zajmują się pracownicy firmy.
Proces projektu w firmie Trepak jest gwarancją sukcesu. Firma prowadzi wspólną koordynację, tzw. audyty projektowe, co zapewnia zgodność wszystkich parametrów linii produkcyjnej z wymaganiami klientów. Ułatwia to zarówno instalację, jak i uruchomienie. Trepak sprzedaje co roku około 50 maszyn – wszystkie zgodnie z uzgodnionym harmonogramem i specyfikacją jakości i wydajności.
Aby spełnić oczekiwania klienta w kwestii terminu dostawy, kluczowym elementem w firmie Trepak są krótkie terminy produkcji.

Zanim rozpoczęliśmy współpracę z firmą Phoenix Contact, sami montowaliśmy i wykonywaliśmy oznaczenie naszych szyn DIN i koryt grzebieniowych. Tzw. zestawy Phoenix Contact przyniosły nam oszczędność czasu i ułatwienie montażu. Trudno nam sobie wyobrazić, aby robić to znów we własnym zakresie.

Fredrik Högberg - Trepak International AB, Dyrektor działu zaopatrzenia
Fredrik Högberg, dyrektor działu zaopatrzenia w firmie Trepak International AB
Różne skrzynki z gotowymi tablicami funkcyjnymi do szafy sterowniczej

Szybka produkcja linii rozlewniczych dzięki gotowym tablicom funkcyjnym

Aby przyspieszyć produkcję i zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych, firma Trepak korzysta z usług konfekcjonowania firmy Phoenix Contact. Od blisko dziesięciu lat firma Trepak korzysta z rozwiązań przygotowywanych w Value Added Center firmy Phoenix Contact w Szwecji. Te gotowe moduły to standardowe produkty Phoenix Contact, zamontowane na szynach DIN do montażu bezpośredniego w maszynach i szafach sterowniczych Trepak. Aby móc reagować elastycznie w okresach natłoku zamówień lub dostarczyć na czas gotowe szyny DIN do produkcji seryjnej, bardzo pomocnym narzędziem jest usługa montażu szyn DIN. Dzięki tej modułowości firma Trepak jest bardziej elastyczna i może efektywniej korzystać ze swoich zasobów i poprawić logistykę.

Kontakt
Otwarta szafa sterownicza maszyny

Dowiedz się więcej na temat naszej oferty dla branży budowy maszyn Jesteśmy niezawodnym partnerem dla branży budowy maszyn

Interesuje Cię budowa maszyn? Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą dla producentów i użytkowników maszyn. Nasze produkty i usługi zwiększają dyspozycyjność maszyn oraz umożliwiają ich globalną komunikację. Zachęcamy do zapoznania się!