Do okablowania sygnałowego, danych i zasilania ze złączami Push-Lock M12 nie jest potrzebny ani wkrętak, ani trzecia ręka. Metoda bezpośredniego wetknięcia umożliwia łatwe podłączanie drutów i przewodów o zarobionej końcówce bez użycia narzędzi. Do podłączenia drutów lub przewodów o dużym przekroju oraz do wypięcia już podłączonego przewodu wystarczy jedynie otworzyć punkt zaciskowy za pomocą dźwigienki. Uchwyt stykowy jest oznaczony kolorystycznie i numerycznie. Ułatwia to przypisanie przewodów o standardowych kolorach i pomaga uniknąć błędów w podłączeniach. Pewne i bezpieczne połączenie jest gwarantowane przez trwale stabilną, określoną siłę styku.
Złącze wtykowe, Uniwersalny, 3-bieg., Wtyki proste M8, Kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 5 mm