Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO umożliwiają bezzakłóceniową transmisję zasilania i sygnałów dla robotów szlifierskich. Dzięki odpornej na wibracje szybkiej blokadzie ONECLICK można szybko i bezpiecznie zmieniać przystawki do szlifowania. Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne kliknięcie sygnalizuje niezawodne zablokowanie złączy.
Złącza M17-M40 PRO kompatybilne z produktami innych producentów
Korzyści
- Wysoka dostępność na całym świecie: kompatybilne rozwiązania do standardowych i szybkich blokad
- Bezpieczne połączenie: szybka blokada ONECLICK z jednoznaczną optycznie, dotykowo i akustycznie pozycją zamknięcia
- Standaryzacja IEC dla złączy hybrydowych M12-M40
- Łatwe i niezawodne połączenie ekranu zapewniające niedrogie konfekcjonowanie przewodów
- Niezawodność w trudnych warunkach: złącza kablowe z hamulcem wibracji
Bezpieczne połączenia w zastosowaniach przemysłowych
Zapewnij niezawodne zasilanie swoich napędów. Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO kompatybilne ze złączami innych producentów zapewniają bezpieczne połączenia w zastosowaniach przemysłowych. Seria PRO ułatwia przyłączanie systemów dzięki jednolitemu montażowi. Szeroki zakres układów pinów oraz ciągłe zwiększanie różnorodności obudów w rozmiarach M17, M23 i M40 daje również nową swobodę w projektowaniu systemów.
Złącza hybrydowe M17 PRO
Złącze hybrydowe M17 PRO zgodne z nową normą IEC 61076-2-117 oferuje maksymalną kompatybilność i elastyczność w szerokim zakresie zastosowań, od robotyki po sterowanie silnikiem. Przyszłościowe rozwiązanie 3w1 przesyła dane, sygnały i zasilanie za pośrednictwem jednego złącza. Opatentowany system szybkiej blokady ONECLICK umożliwia szczególnie szybką i bezpieczną instalację.
Informacje o produkcie
Poniżej przedstawiamy główne cechy złączy okrągłych serii M17-M40 PRO.
| Cechy | |
|---|---|
| Napięcia | do 630 V |
| Prądy | do 30 A |
| Liczba pinów | 4 ... 19 |
| Stopnie ochrony | IP66, IP67, IP68 |
| Wersje | wersje męskie i żeńskie |
| Odporność na wibracje | min. 20 g |
| Blokada | Szybka blokada ONECLICK, gniazdo nadające się do blokady standardowej i szybkiej |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze zaciskowe, przyłącze lutowane do złączy okrągłych M23 do sygnałów |
Niezawodne przesyłanie mocy i sygnałów: złącza okrągłe serii M17-M40 PRO
Skorzystaj z odpornych rozwiązań dzięki unikalnemu systemowi szybkiej blokady ONECLICK z wyjątkową opcją zamknięcia.
Idealne do tych aplikacji Złącza okrągłe M17-M40 PRO nadają się do wykorzystania w wielu aplikacjach. Należą do nich następujące przykładowe aplikacje.
Złącza okrągłe serii M17-M40 PRO niezawodnie dostarczają zasilanie i sygnały do różnych napędów. Dzięki kompatybilności między producentami zwiększa się swoboda zaopatrzenia.
W falownikach modułowych solidne złącza okrągłe serii M17-M40 PRO zapewniają niezawodne zasilanie. Dzięki temu seria PRO sprawdza się wszędzie tam, gdzie falowniki są stosowane w trudnych warunkach zarówno w przemyśle, jak i w elektromobilności.