Układy pinów zgodne z normą IEC 61076-2-117 zapewniają wysoki stopień kompatybilności rynkowej. Sięgnij po rozwiązanie do niezawodnego zasilania i transmisji danych. Chroń swoje systemy przed przerwami zasilania i nieplanowanymi przestojami.
Podłączenie: standardowe. Wykonanie: doskonałe.
Nowy międzynarodowy standard rozwiązań jednokablowych
Nowa norma IEC 61076-2-117 określa wymagania dla ekranowanych złączy hybrydowych M12-M40 z blokadą standardową i szybką do zastosowań przemysłowych. Nowa norma definiuje interfejs mechaniczny, a także parametry elektryczne, wymagania EMC i stopnie ochrony do IP67. Kompaktowe złącza hybrydowe M17 firmy Phoenix Contact nadają się do projektowania modułowego, w którym liczy się przestrzeń. To sprawia, że są one idealne dla konstruktorów poszukujących solidnych i znormalizowanych rozwiązań jednokablowych.
Nowe złącze hybrydowe M17 PRO
Wartość dodana Przód wtyku IEC z mechanizmem szybkiej blokady ONECLICK
Sygnały, dane i zasilanie mogą być przesyłane jednocześnie za pomocą złącza hybrydowego M17 PRO. Rezultat: bardziej kompaktowe urządzenia z uporządkowanym i oszczędzającym miejsce układem systemu. Wykorzystaj wszechstronność interfejsu M17. Zredukuj koszty instalacji w swoich aplikacjach.
Dzięki wysokości całkowitej zmniejszonej o 15% w porównaniu do standardowego złącza M17, nowe złącze hybrydowe umożliwia znacznie bardziej kompaktową konstrukcję urządzenia. Oszczędność cennego miejsca w miejscach ograniczonej przestrzeni. W ten sposób nie trzeba akceptować kompromisów w okablowaniu systemu.
Kodowanie mechaniczne i kolorystyczne z przodu wtyku zapewnia ochronę wersji 600 V i 50 V przed nieprawidłowym podłączeniem. Skutecznie zapobiega to uszkodzeniom, zwiększa niezawodność eksploatacyjną oraz skraca czas montażu i konserwacji.
Opatentowany system szybkiej blokady ONECLICK zapewnia szybki i bezpieczny montaż dzięki dotykowemu, wizualnemu i dźwiękowemu sygnalizowaniu pozycji blokady. Złącze zatrzaskuje się jednym "kliknięciem", co zapobiega uszkodzeniu i nieprawidłowej instalacji. Zapewnia to stabilne połączenia nawet pod wpływem wibracji i temperatury w trudnych warunkach przemysłowych.
Dzięki okablowaniu liniowemu można łatwo połączyć szeregowo kilka urządzeń – bez konieczności stosowania skomplikowanego okablowania równoległego. Oszczędza to materiał, ogranicza czas i koszt instalacji oraz minimalizuje potencjalne źródła błędów. Jednocześnie ochrona przed dotknięciem zapewnia bezpieczną obsługę. Oszczędza to czas i materiały oraz zapewnia bezpieczne i wydajne okablowanie.
Rozwiązanie jednokablowe M17 w ocenie ekspertów
Zobacz praktyczną ocenę nowoczesnego złącza hybrydowego, które przesyła sygnały, dane i zasilanie w wyjątkowo kompaktowy sposób. Nasza specjalistka ds. produktu Lisa Gärttner przedstawia nowe złącze M17 PRO HYBRID i wyjaśnia jego nowe możliwości. Obejrzyj wideo.
Porównanie danych technicznych
Porównaj dane produktu. Wybierz odpowiednie złącze do swojej aplikacji.
|
|
|
|
|---|---|---|
| Wersja M17 PRO HYBRID 630-V | Wersja M17 PRO HYBRID 50-V | |
| Cechy | ||
| Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane | Przyłącze zaciskane |
| Liczba pinów | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Aprobata | UL 2237 | UL 2238 |
| Kolor izolatora | Szary, zbliżony do RAL 7035 | Czerwony, zbliżony do RAL 3001 |
| Napięcie znamionowe (IEC) | 630 V | 50 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV | 0,8 kV |
| Wysokość pracy n.p.m. | 3000 m | 3000 m |
| Maks. prąd znamionowy | 14 A ... 16 A (w zależności od konfiguracji) | 14 A ... 16 A (w zależności od konfiguracji) |
| Przekrój przyłączeniowy zasilanie | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Przekrój przyłączeniowy sygnały | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Przekrój przyłączeniowy dane | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Stopień ochrony | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40°C ... +105°C | -40°C ... +105°C |
| Rodzaj blokady | Szybka blokada ONECLICK | Szybka blokada ONECLICK |
| Liczba cykli podłączania/odłączania | Min. 100 | Min. 100 |
| Średnica zewnętrzna przewodu maks. | 12,3 mm | 12,3 mm |
Pytania i odpowiedzi
Bezpieczeństwo dostaw dzięki globalnej dostępności jest znacznie wyższe w przypadku złączy znormalizowanych niż w przypadku rozwiązań własnych. Eliminuje to problem łańcucha dostaw z jednego źródła. Normalizacja zapewnia również wytyczne dotyczące parametrów mechanicznych i elektrycznych produktów, a tym samym zapewnia producentom i użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo.
Złącze hybrydowe M17 PRO jest właściwym wyborem, jeśli szukasz rozwiązania 3 w 1 do jednoczesnej transmisji sygnału, danych i zasilania w inteligentnych urządzeniach obiektowych. Do silników niskonapięciowych, cobotów, układów przenośnikowych czy intralogistyki – złącze M17 PRO HYBRID oferuje zalety kompaktowego rozwiązania przyłączeniowego w połączeniu z wysoką gęstością upakowania styków i przesyłem prądu do 16 A.
Szybka blokada ONECLICK zapewnia przy przyłączaniu urządzeń i okablowaniu potrójną informację zwrotną, czy para złączy jest bezpiecznie zablokowana. Oznaczenia, prosty dźwięk "kliknięcia" i jednoznaczne wrażenie dotykowe zapewniają połączenie złączy w sposób odporny na wibracje niezależnie od pozycji montażu.
Rozróżnienie kolorystyczne pokazuje użytkownikowi na pierwszy rzut oka, czy jest to wariant 50 V czy 630 V. Dodatkowe paski kodujące z przodu wtyku zapobiegają pomyłkom podczas okablowania systemu i zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.
Oprócz znanych z serii M17 PRO konstrukcji obudów dla M17 PRO HYBRID dostępny jest nowy rozmiar kołnierza. Kołnierz o wymiarach 21,6 x 21,6 mm jest teraz dostępny zarówno dla prostej, jak i kątowej, obrotowej wtyczki urządzenia, jako logiczne rozszerzenie kompaktowej rodziny M17. W połączeniu z obniżoną wysokością całkowitą wersji kątowych do 30 mm Phoenix Contact oferuje najbardziej kompaktowe rozwiązanie na rynku do okablowania urządzeń.