Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Złącza dla lutowania SMT i THR Złącza M8 i M12 do sygnałów, danych i zasilania: zoptymalizuj produkcję poprzez zastosowanie innowacyjnych portów urządzeń do lutowania THR i SMT.

Złącza M8 i M12 do lutowania THR i SMT

Elastyczne projektowanie urządzeń dzięki wszechstronnym rozwiązaniom przyłączeniowym

Phoenix Contact oferuje unikalny program gniazd do zautomatyzowanych procesów produkcyjnych. Do sygnałów, danych i zasilania – jednolita geometria montażowa kompaktowych złączy M8 i M12 maksymalnie upraszcza proces projektowania.

Dwuczęściowe gniazda do lutowania THR i SMT

Gniazda

Nasze gniazda zapewniają wyjątkową elastyczność w projektowaniu urządzeń. Automatyzacja procesu montażu poprzez zastosowanie dwuczęściowych gniazd do lutowania THR i SMT.

Złącza z szybkozłączem SPEEDCON do samodzielnego montażu

Złącza obiektowe do samodzielnego montażu

Poznaj korzyści prostego montażu bezpośrednio w miejscu instalacji. Złącza M8 i M12 do samodzielnego montażu umożliwiają elastyczne dostosowanie długości przewodu. Wersje z technologią Push-Lock umożliwiają łatwe, bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi.

Zalewane złącza obiektowe

Zalewane złącza obiektowe

Nasze produkty umożliwiają szybkie i niezawodne podłączanie czujników i urządzeń wykonawczych w obiekcie. Oferujemy szeroki wybór przewodów konfekcjonowanych. Oferujemy największy wybór produktów M8 i M12 do bezpiecznej transmisji sygnałów, danych i zasilania.

Korzyści

  • Elastyczność w projektowaniu urządzeń dzięki licznym układom pinów i kodowaniom do sygnałów, danych i zasilania w jednolitej geometrii
  • Proste integrowanie w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych dzięki standardowym opakowaniom typu „tape on reel” lub „tray”
  • Niezawodna ochrona elektroniki: zintegrowane uszczelnienia zapobiegają wnikaniu pyłu i wody nawet przy niepodłączonym złączu
  • Szybkie dopuszczenie urządzeń dzięki atestom elementów przyłączeniowych wg VDE/cUL
  • Plug and Produce: blokada Push-Pull do szybkiego i bezpiecznego podłączania
    nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni

Idealne do SMD i THR: gniazda M8/M12

Montaż PCB

Wszystko na temat montażu PCB

Montuj PCB efektywnie i bezpiecznie dla procesu. Zapoznaj się z różnymi metodami montażu PCB, w tym procesami lutowania SMT i THR. Nasza technika przyłączania urządzeń nadaje się do produkcji ręcznej, półautomatycznej i automatycznej.

Złącza M8 i M12 do lutowania THR i SMT

Portfolio M8/M12 do lutowania SMT i THR

Jeszcze większa kompaktowość: do automatyki przemysłowej dostępne są złącza okrągłe w różnych rozmiarach. Złącza M8 służą do przesyłania sygnałów i danych. Złącza M12 przesyłają również zasilanie.