Złącza M12 Push-Pull

Złącza M12 z szybką blokadą Push-Pull gwarantują bezpieczne podłączanie bez użycia narzędzi również w warunkach ograniczonej przestrzeni i dużego zagęszczenia okablowania. Wersje z blokadą wewnętrzną pozwalają na kompaktowe konstrukcje obudów.
Złącza M12 Push-Pull z blokadą wewnętrzną

Nowy standard w automatyce przemysłowej

Phoenix Contact oferuje szybką blokadę M12 Push-Pull, na której opiera się solidna koncepcja przyłączania do okablowania urządzeń i okablowania obiektowego. System Push-Pull zapewnia kompatybilność złączy różnych producentów i wyjątkowo łatwe podłączanie – wygodnie, bezpiecznie i łatwo.

Korzyści

  • Plug and Produce: szybkie, bezpieczne podłączanie nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni
  • Wyższa elastyczność: przyłącze urządzenia M12 do złączy śrubowych i Push-Pull
  • Łatwe projektowanie: wpuszczane porty M12 idealne do kompaktowych koncepcji urządzeń
  • Połączenia wiszące: złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną
  • Przyszłościowość: seria znormalizowanych produktów dostępnych na całym świecie
Widok 3D

Połączenia M12 Push-Pull w widoku 360°

Dzięki Plug and Produce złącza M12 Push-Pull umożliwiają bezpieczne podłączanie nawet w ograniczonych przestrzeniach. Widok 3D obok pokazuje działanie tego połączenia.

System szybkiego blokowania M12 Push-Pull Korzyści

Złącza kablowe M12 z blokadą wewnętrzną
Złącza M12 Push-Pull z blokadą zewnętrzną i wewnętrzną na tle ścianki urządzenia z wbudowanym odpowiednim gniazdem M12
Urządzenie z licznymi gniazdami i złączami kablowymi M12
Złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną Push-Pull
Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu
Globus ze złączem kablowym i gniazdem
Złącza kablowe M12 z blokadą wewnętrzną

Uniwersalny system blokady zapewnia bezpieczne i komfortowe podłączanie – nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni. Dzięki temu zaoszczędzisz nawet 80% czasu instalacji w porównaniu z połączeniem śrubowym.

Złącza M12 Push-Pull z blokadą zewnętrzną i wewnętrzną na tle ścianki urządzenia z wbudowanym odpowiednim gniazdem M12

Podwójny kontur M12 umożliwia elastyczne oprzewodowanie obiektowe przy użyciu popularnych złączy śrubowych M12 lub nowych szybkozłączy Push-Pull. Łatwa integracja urządzeń Push-Pull jest możliwa również w przypadku istniejących rozwiązań M12.

Urządzenie z licznymi gniazdami i złączami kablowymi M12

Nowa koncepcja M12 Push-Pull z wpuszczanymi portami M12 umożliwia montaż równo z powierzchnią obudowy. Pozwala to na większą kompaktowość urządzeń dzięki większej gęstości upakowania.

Złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną Push-Pull

Łatwa realizacja przedłużeń: złącza z blokadą wewnętrzną i zewnętrzną Push-Pull umożliwiają wykonywanie połączeń wiszących.

Złącza M12 Push-Pull do samodzielnego montażu

Dzięki złączom M12 Push-Pull do samodzielnego montażu można przygotować kabel o dowolnej długości. Proste w użyciu przyłącze Push-Lock umożliwia wygodne oprzewodowanie na miejscu bez użycia narzędzi.

Globus ze złączem kablowym i gniazdem

Seria znormalizowanych produktów Push-Pull zapewnia dostępność na całym świecie. Dzięki normalizacji wg IEC 61076-2-010 nasze produkty są kompatybilne z produktami innych producentów.

Jakość M12 Push-Pull Sprawdzone bezpieczeństwo i trwałość

Test laboratoryjny IP65 z M12 Push-Pull
Badanie odporności M12 Push-Pull na udary mechaniczne i wibracje
Test siły trzymania M12 Push-Pull
Test obrotowy M12 Push-Pull
Test obrotowy, część 2 z M12 Push-Pull
Test laboratoryjny IP65 z M12 Push-Pull

M12 Push-Pull oferuje niezawodną ochronę przed pyłem i wodą zgodnie z normą IEC 60529. Złącza i urządzenia są testowane zgodnie z wymaganiami IPX5 i IPX7. Próbki wytrzymują strumienie wody o natężeniu 12,5 l/min przez >3 minuty i są zanurzane w wodzie na głębokość jednego metra przez 30 minut. Nie mogą przy tym ulec uszkodzeniu.

Badanie odporności M12 Push-Pull na udary mechaniczne i wibracje

Złącza Push-Pull są poddawane działaniu wibracji i wstrząsów. Obciążenia te symulujemy na stole wibracyjnym. Przerwy połączenia trwające > 1 µs są niedopuszczalne.

  • Zgodnie z normą IEC 60512-6-4 z drganiami sinusoidalnymi od 10 Hz do 500 Hz i przyspieszeniem 50 m/s² przez dwie godziny na oś.
  • Zgodnie z normą IEC 60512-6-3 z sześcioma udarami na oś z przyspieszeniem 490 m/s² przez 11 ms.
  • Zgodnie z normą dla zastosowań kolejowych EN 61373 kat. 1B z wibracjami szerokopasmowymi od 5 Hz do 150 Hz z przyspieszeniem do 5,72 m/s². Próbki są testowane po pięć godzin.

Test siły trzymania M12 Push-Pull

Aby przetestować wytrzymałość na rozciąganie zgodnie z normą IEC 60512-13-2, złącza M12 Push-Pull muszą wytrzymać siłę ciągnącą 300 N przez 60 sekund. Wtyczka i kabel nie mogą ulec przy tym uszkodzeniu. Ponadto mechanizm blokujący złącza nie może się poluzować. Na koniec złącze musi się jednak bezproblemowo odblokować.

Test obrotowy M12 Push-Pull

Podczas testu obrotowego zgodnie z normą IEC 60998-2-1, zamontowane pionowo złącze M12 Push-Pull jest podłączone do wtyczki przeciwnej. Na końcu przewodu zawiesza się odważnik testowy ważący 5 kg. Przewód jest obracany 150 razy wokół własnej osi i nie może ulec uszkodzeniu. Ponadto podczas testu nie może dojść do poluzowania się blokady, ale musi być możliwe jej bezproblemowe zwolnienie na końcu.

Test obrotowy, część 2 z M12 Push-Pull

Podczas części 2 testu zgodnie z normą UL 2238a blokada Push-Pull jest poddawana rotacji o 360° z obciążeniem ≥13,7 N. Podobnie jak w przypadku drugiego testu mechanizmu blokującego, nie może dojść do uszkodzenia wtyczki ani kabla. Podczas testu nie może dojść do poluzowania się mechanizmu blokującego złącza, ale musi być możliwe jego bezproblemowe zwolnienie po zakończeniu testu.

BROSZURA
M12 Push-Pull: Wszystkie przydatne informacje

Dowiedz się wszystkiego o zaletach szybkiej blokady M12 Push-Pull. Odkryj szeroką gamę złączy, rozdzielaczy i urządzeń i przekonaj się o ich jakości.

Pobierz PDF
Złącza, rozdzielacze i urządzenia M12 Push-Pull