Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania Phoenix Contact oferuje szeroki wybór złączy okrągłych: małe i duże, proste i kątowe, zalewane i do samodzielnego montażu.

Wytrzymałe złącza okrągłe do sygnałów i zasilania

Korzyści

  • Niezawodne zastosowanie dzięki solidnej konstrukcji i materiałom o wysokiej jakości
  • Podłącz szybko i bezpiecznie za pomocą ćwierć obrotu dzięki szybkiej blokadzie ONECLICK
  • Transmisja sygnałów bez zakłóceń dzięki złączom z ochroną EMC
  • Wielopinowe i wydajne – z 19 pinami do transmisji sygnałów i zasilania do 70 A
Złącza okrągłe M23 do samodzielnego montażu

Złącza okrągłe M23 do samodzielnego montażu

Wytrzymałe złącza M23 do przesyłania sygnałów są dostępne w wersji od 6- do 19-pinowej z przyłączem zaciskanym i wysoką ochroną EMC. Możliwe jest również kodowanie mechaniczne oraz szybka blokada ONECLICK.

Zalewane złącza okrągłe

Zalewane złącza okrągłe

Są dostępne trzy różne rozmiary do różnych aplikacji

  • M17 w konstrukcji prostej maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 9-pinowe do zasilania do 20 A

  • M23 w konstrukcji prostej lub kątowej maks. 17-pinowe do transmisji sygnałów lub maks. 6-pinowe bądź 8-pinowe do zasilania do 30 A. Konstrukcja kątowa umożliwia obrót o ponad 240°.

  • M40 w konstrukcji prostej 6-pinowe lub 8-pinowe do zasilania do 70 A

Optymalne układanie kabli przy użyciu kątowych złączy okrągłych M23

Optymalne układanie kabli

Po raz pierwszy z możliwością obrotu: kątowe złącze okrągłe M23 można obrócić o ponad 240°. Umożliwia to optymalne ułożenie kabli w każdym systemie.

Szybki montaż dzięki szybkiej blokadzie ONECLICK

Szybki montaż

System szybkiej blokady ONECLICK firmy Phoenix Contact umożliwia montaż złączy okrągłych za pomocą zaledwie ćwierć obrotu. W ten sposób znacznie skraca się czas montażu.