Technika przyłączeniowa do aplikacji LED Małe, białe i szybkie – innowacyjne rozwiązanie do sztywnych i elastycznych płytek drukowanych LED. Nowe koncepcje oświetleniowe wymagają innowacyjnych rozwiązań. Dzięki seriom PTSM i PTF można szybko i łatwo podłączyć sztywne i elastyczne płytki drukowane LED.

Technika przyłączeniowa do aplikacji LED

Korzyści

  • Zaprojektowane specjalnie do aplikacji LED, wykonane z odpornego na działanie światła, białego tworzywa sztucznego, o kompaktowej konstrukcji
  • Uniwersalne rozwiązanie przyłączeniowe do elastycznych i sztywnych płytek drukowanych LED
  • Oszczędność czasu dzięki łatwemu przyłączaniu bez użycia narzędzi
  • Szybkie uruchamianie dzięki konfekcjonowanym elementom zasilającym serii PTF
Technika przyłączeniowa do elastycznych płytek drukowanych LED PTF

Technika przyłączeniowa do elastycznych płytek drukowanych LED PTF

Łączniki

  • Do 10 A / 25 V na wtyk
  • Połączenie kształtowe z płytką PCB
  • Do płytek drukowanych 8 mm
  • Przyłącze Pierce

Zasilanie

  • Do 10 A / 25 V na wtyk
  • Wykonanie 2- lub 4-pinowe z przewodami konfekcjonowanymi
  • Zintegrowany mechanizm ryglujący
Technika przyłączeniowa PTSM do sztywnych płytek drukowanych LED

Technika przyłączeniowa PTSM do sztywnych płytek drukowanych LED

Terminale przyłączeniowe do PCB

  • 6 A / do 320 V
  • Masywne kotwy metalowe
  • Szybkie przyłącze Push-in
  • Do automatycznego lutowania THR
  • Wysokość 5 mm

Złącza

  • 6 A / do 320 V
  • Szybkie przyłącze Push-in
  • Wersje odwrócone
  • Pasujące gniazda do automatycznego lutowania THR
  • Wysokość 5 mm