Ciągłość produkcji na modułowej linii montażowej Budowa maszyn w firmie Phoenix Contact ma długą tradycję.

Modułowa linia produkcyjna w dziale budowy maszyn Phoenix Contact

Linie montażowe o wysokim stopniu automatyzacji, które produkują komponenty o najwyższej jakości, wymagają innowacyjnych pomysłów, rozległych kompetencji oraz wieloletniego doświadczenia w dziedzinie budowy maszyn.

Dlatego też własny zakład budowy maszyn firmy Phoenix Contact sam projektuje i wytwarza odpowiednie systemy. Między innymi projektowane i realizowane są systemy montażowe o wysokich czasach taktu i krótkich czasach cyklu.

Dział ten zatrudnia 260 pracowników i wspiera wszystkie obszary działalności firmy Phoenix Contact oraz oddziały konstrukcyjne i produkcyjne na całym świecie.

Modułowa linia montażu modułów we/wy Axioline w zakładzie Phoenix Contact

Modułowa linia montażowa

Przykładem innowacji w budowie maszyn jest modułowa linia montażu modułów we/wy Axioline. Aktualnie system produkuje ponad 100 różnych modułów we/wy. Aby umożliwić taką elastyczność, produkowane komponenty są transportowane na nośnikach obiegowo przez cały system.

Linia montażowa o tej wielkości musi pracować w trybie ciągłym, aby zapewnić szybką amortyzację. Aby uniknąć przestojów, niezbędna jest wysoka niezawodność wszystkich podzespołów. Szczególne znaczenie ma tutaj zasilanie, bowiem awaria zasilania 24 V DC sterownika powoduje zatrzymanie całej maszyny.

Moduł UPS QUINT UPS IQ w centralnej szafie sterowniczej

Zasilanie w centralnej szafie sterowniczej

Dział budowy maszyn zdecydował się na zastosowanie modułu UPS QUINT DC UPS do zasilania centralnej szafy sterowniczej.

Koszty w przypadku utraty danych lub przerwania produkcji są bardzo wysokie, dlatego warto sięgnąć po rozwiązanie UPS. W razie zaniku prądu zasilacz zasila sterownik i komputer przemysłowy napięciem stałym 24 V DC na tyle długo, aby zapisać w pamięci ważne dane procesu i umożliwić kontrolowane zamknięcie komputera przemysłowego.

Kontakt