Rozwiązania filtracyjne firmy Hengst zapewniają większą czystość i efektywność pracy silników

Zwiększenie dyspozycyjności przenośników taśmowych W budowie maszyn hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON zapewniają inteligentne przełączanie i ruch nawrotny przenośników taśmowych

W napędach przenośników taśmowych linii montażowych w firmie Hengst SE & Co. KG są zamontowane hybrydowe rozruszniki silnika Phoenix Contact. Firma Hengst zdecydowała się na hybrydowe rozruszniki silnika ze względu na solidną konstrukcję, proste oprzewodowanie i obsługę, jak również 10-krotnie dłuższą żywotność. Zwiększa to dyspozycyjność systemu.

Hala produkcji systemów filtracji i zarządzania płynami w firmie Hengst SE & Co. KG

Hengst SE & Co. KG

Firma Hengst SE & Co. KG, projektuje i produkuje wysokiej jakości rozwiązania filtracyjne i filtry, które zapewniają czystszą i wydajniejszą pracę silników w samochodach osobowych, pojazdach użytkowych i na statkach. Systemy te zapewniają, że silniki i maszyny pracują czyściej i wydajniej.
Firma rodzinna Hengst SE & Co. KG została założona w 1958 r. w Münster. W kilku zakładach na całym świecie firma zatrudnia ponad 3000 osób.

Hybrydowe rozruszniki silnika w szafie sterowniczej linii montażowej w firmie Hengst SE & Co. KG

Hybrydowe rozruszniki silnika na linii montażowej Hengst SE & Co. KG

Produkty firmy Hengst charakteryzują się dużym udziałem produkcji własnej. Zapewnia to niezależność od zewnętrznych dostawców oraz wysoki poziom elastyczności i jakości. Wszystkie linie produkcyjne wraz z oprogramowaniem i instalacją elektryczną są projektowane i montowane samodzielnie. Dzięki temu linie i systemy są zgodne ze specjalnymi wymaganiami, mają wysoką dyspozycyjność, a utrzymanie ruchu jest dostosowane optymalnie do własnych potrzeb.

Bardzo duże znaczenie ma jakość używanych komponentów, łatwość obsługi systemów oraz żywotność elementów. Dlatego do przenośników taśmowych zamontowanych w liniach montażowych firma Hengst zastosowała hybrydowe rozruszniki silnika Phoenix Contact z rodziny produktów CONTACTRON.

Solidna konstrukcja oraz proste oprzewodowanie i obsługa były kryteriami, dzięki którym zdecydowaliśmy się na urządzenia CONTACTRON.

Alfons Lehmbrock, Inżynier projektu w dziale budowy maszyn
Zdjęcie Alfonsa Lehmbrocka, inżyniera projektu w dziale budowy maszyn firmy Hengst SE & Co. KG
Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON

Dłuższe cykle utrzymania ruchu dzięki hybrydowym rozrusznikom silnika

10-krotnie dłuższa żywotność hybrydowych rozruszników silnika CONTACTRON jest ogromną zaletą, ponieważ w firmie Hengst częstotliwość przełączania jest bardzo wysoka. Zapewnia to znaczne wydłużenie cykli utrzymania ruchu i zwiększenie dyspozycyjności systemu. Hybrydowe rozruszniki silnika, które są odpowiednie do silników o mocy do ok. 3 kW, oprócz przenośników taśmowych mogą być stosowane również w małych dźwigach towarowych.

Kontakt
Różne hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON na szynie DIN
Phoenix Contact CONTACTRON pro YouTube

Poznaj wszystkie nasze hybrydowe rozruszniki silnika Przełączanie, ruch nawrotny i ochrona trójfazowych silników asynchronicznych

Chcesz poznać najlepsze rozwiązanie do przełączania, ruchu nawrotnego i ochrony trójfazowych silników synchronicznych od 50 W do 3 kW? Skontaktuj się z nami lub zobacz naszą inteligentną aparaturę łączeniową.